Патч-корд Cat6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью. Меньший размер патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Ботинок без зацепов предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительное снижение натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
20ft (6.1m) Cat6 экранированный (S/FTP) сетевой патч-корд PVC CM Slim Ethernet, жёлтый
#185688
#185688
US$10.00
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 620
Отзывы 5
Вопросы 4
Длина:
21 на глобальном складе, 20 июн, 2024
180 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cat6 Snagless Booted неэкранированный (UTP) сетевой патч-корд Slim Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 Slim Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Кабельная оболочка
PVC CM (круглый)
Длина
20ft (6.1m) (включая вилки)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип разъёма
Многожильный
Поддержка скорости передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Максимальная (проверенная) частота
550MHz
Калибр (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Внешний диаметр кабеля( мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с Plug/Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема проводов
T568B, прямой
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Рабочая температура
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование кабелей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Максимальная частота 550 МГц и скорость Ethernet 1000-T обеспечивают более надежную передачу данных.
Позолоченные разъемы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита соединительных кабелей
Модульная вилка RJ45, оболочка из ПВХ и компенсатор натяжения для увеличения срока службы кабеля.
Модульная вилка RJ45
Модульная вилка повышает стабильность сетевого соединения.
PVC
PVC обладает хорошими огнезащитными свойствами.
Ботинок для снятия напряжения
Ботинок увеличивает трение при подключении и отключении.
Экономия места в шкафу и облегчение движения воздуха в ЦОД
Тестирование кабелей-Fluke Networks
100% тестирование патч-кордов Fluke, уверенность в том, что каждый патч-корд обеспечивает заданную производительность.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (4)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Package Quantity (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
5
0
0
0
0
D***l
Canada
October 28, 2023
This length is perfect for connecting devices across different rooms without any signal loss or drop in performance. Whether I'm streaming 4K videos, online gaming, or transferring large files, this Cat 6 cable handles it all with ease.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0A***n
United States
April 26, 2023
We used these in our office at work. The length is great, Great product for our money. And the quality of the material appears to be durable and strong. I would definitely recommend and buy this product again.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0M***k
United States
April 19, 2023
We struggled finding long enough Ethernet to go through the living and down the hall into the game room. This was literally the perfect length and has a strong connection.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели