FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.
Это изображение касается FHD-FAP8STSXMMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 8 Fibers OM3/OM4 Multimode, 8 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183383
#183383

Nickel-plated Copper 32F in 1U FHD Enclosures

US$28.00
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
Заказы 87
Отзывы 6
Вопросы 2
13 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

FHD Series of 8-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары

Особенности

Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in MDA, HDA, and EDA.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Zirconia Ceramic Sleeves

High precision to ensure maximum connection between cables

Adapter Type
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Fiber Count
8 Fibers
6 Fibers
6 Fibers
8 Fibers
Number of Ports
8
6
6
8
Fiber Mode
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Polish Type
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter Color
Plated
Plated
Plated
Plated
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Flammability Rate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key Orientation
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Описание

FHD Series of 8-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
8
Fiber Count
8 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OM4 (OM3) 50/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Nickel-Plated Copper
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Особенности
Provide Quick Connection and Deployment

FHD (FS High Density) fiber adapter panels snap quickly into the enclosures for fiber optic network applications or connection in MDA, HDA, and EDA.

Clear Numbering

Visible port identification helps to follow array connection

Push-lock Rivets

Tool-less snap installation for easier moves, adds, and changes

Zirconia Ceramic Sleeves

High precision to ensure maximum connection between cables

Adapter Type
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
ST Simplex
Fiber Count
8 Fibers
6 Fibers
6 Fibers
8 Fibers
Number of Ports
8
6
6
8
Fiber Mode
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Polish Type
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Adapter Color
Plated
Plated
Plated
Plated
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Zirconia Ceramic
Flammability Rate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key Orientation
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned

Вопросы и ответы

Отзывы

US$28.00

13 на глобальном складе