Бронированный кабель со встроенной металлической броней может обеспечить более надежную защиту от оптических волокон, чем стандартные кабели. Прочные армированные кабели позволяют прокладывать оптическое волокно в самых опасных зонах, в том числе в средах с небольшим содержанием пыли, масла, газа, влаги или даже грызунов и вредителей, вызывающих повреждения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
20m (66ft) LC UPC - LC UPC Duplex бронированный оптический патч-корд OM4 MM, PVC (OFNR) 3.0 мм
LC/UPC - LC/UPC бронированный кабель MM, OM4 50/125
20/10D Мин. радиус изгиба
BIF обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания и прокладки.
Циркониевый керамический наконечник
Срок службы прецизионных наконечников достигает 500-кратного срока службы.
120-225Н Прочность на растяжение
Прочный кабель продлевает срок службы.
Идеально подходит для подключения к сетевому шкафу, потолочной и подпольной проводки в ЦОД.
Количество волокон | Duplex / 2 волокна | Duplex / 2 волокна | Duplex / 2 волокна | Duplex / 2 волокна |
Волокно класса | Нечувствительный к изгибу | Нечувствительный к изгибу | Нечувствительный к изгибу | Нечувствительный к изгибу |
Jacket | PVC | PVC | PVC | PVC |
Диаметр кабеля | 3,0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм |
Вносимая потеря | ≤0.3 дБ | ≤0.3 дБ | ≤0.15 дБ | ≤0.2 дБ |
Мин. радиус изгиба (Кабель) | 20/10D (Динамический/Статический) | 20/10D (Динамический/Статический) | 20/10D (Динамический/Статический) | 20/10D (Динамический/Статический) |
Рабочая температура | -25 ~ 70°C (-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉) |
Применение | Внутренние, опасные зоны | Внутренние помещения, здания общего назначения | Внутренние соединения с высокой пропускной способностью и малыми потерями | Внутренние кабели высокой плотности |
G***n
Iceland
J***s
United States
R***u
Canada