Нечувствительный к изгибу оптический Патч-корд обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно. Он также момем экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД и других корпоративных сетях.
Обратите внимание: E2000 - это LSH разъём с пылезащитным чехолом.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной оптический патч-корд 0.15dB IL OM2 LC/SC/FC/MU Simplex
LC/SC/FC/ST/LSH/MU Оптический Патч-корд 9/125 SM OS2 Simplex, Многомодовый Патч-корд Bend Insensitive
Особенности
BIF кабель Corning и YOFC позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство, что повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивает кабели меньшего размера.
Керамические наконечники соответствуют требованиям IEC 61754 и YD/T, обеспечивают сверхнизкие потери.
Оптимальные IL и RL наконечники обеспечивают стабильную передачу сигнала и сетевую защиту.
Доступны разные разъемы - LC/SC/ST/FC/LSH/MU/ MTRJ.
LC/SC/FC/ST/LSH/MU Оптический Патч-корд 9/125 SM OS2 Simplex, Многомодовый Патч-корд Bend Insensitive
Нечувствительный к изгибу оптический Патч-корд обеспечивает меньшую величину затухания при изгибе или скручивании по сравнению с традиционными оптоволоконными кабелями, что позволяет эксплуатировать кабель более эффективно. Он также момем экономить больше места во время построения инфраструктуры с высокой плотностью в ЦОД и других корпоративных сетях.
Обратите внимание: E2000 - это LSH разъём с пылезащитным чехолом.
BIF кабель Corning и YOFC позволяет осуществлять маршрутизацию через ограниченное пространство, что повысит коэффициент использования кабеля, обеспечивает кабели меньшего размера.
Керамические наконечники соответствуют требованиям IEC 61754 и YD/T, обеспечивают сверхнизкие потери.
Оптимальные IL и RL наконечники обеспечивают стабильную передачу сигнала и сетевую защиту.
Доступны разные разъемы - LC/SC/ST/FC/LSH/MU/ MTRJ.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$4.10