The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, Cisco совместимый
#175135
#175135
US$599.00
FS P/N: Q28-100G-BX10FS P/N: Q28-100G-BX10
Заказы 89
Отзывы 5
Вопросы 7
Transceiver Type:
Задержка поставки, 12 июн, 2024
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
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Cisco совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1280 нм-TX/1310 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1331 нм-TX/1271 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-1.9~4.8 дБм
Отражение приемника
<-26 дБ
Миним. бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Макс. потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км (с хостом FEC) | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85 °C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Описание
Cisco совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1280 нм-TX/1310 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1331nm-TX/1271nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106.25 Гбит/с
Длина волны
1331 нм-TX/1271 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-1.9~4.8 дБм
Отражение приемника
<-26 дБ
Миним. бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Макс. потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км (с хостом FEC) | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85 °C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$599.00
Задержка поставки