FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.
Это изображение касается AM-XXMTPOS2.

Заказной 8-144 волокна MTP®-12 бронированный транковый оптический патч-корд OS2 SM, Plenum (OFNP), Elite

#174099
#174099

Спиральная стальная броня В помещении Устойчивость к грызунам

US$82.24
FS P/N: AM-XXMTPOS2
FS P/N: AM-XXMTPOS2
Заказы 307
Отзыв 0
Вопросы 2
Choose Length:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Кол-во волокон:
12 Волокон (1x 12F)
Оболочка кабеля:
OFNP
Разъём A:
мама APC 0.35dB
Разъём B:
мама APC 0.35dB
Полярность:
Тип B Cross
Натяжное ушко:
Нет
Задержка поставки, Ship by 03 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Заказной бронированный транковый патч-корд MTP®-12, 8-144 волокна MTP®-12 OS2 SM, Elite

Бронированный кабель со встроенной металлической броней может обеспечить более надежную защиту оптических волокон, чем стандартные волоконно-оптические кабели. Прочные армированные кабели позволяют прокладывать оптическое волокно в самых опасных зонах, в том числе в средах с небольшим содержанием пыли, масла, газа, влаги или даже с грызунами и вредителями, вызывающими повреждения.

Обратите внимание: соединители US Conec MTP® полностью соответствуют стандартам MPO, обеспечивая более высокие уровни производительности по сравнению с универсальными соединителями MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OS2 9/125 мкм
Длина волны
1310/1550nm
Количество волокон
12 волокон
Волокно класса
G.657.A1
Польский тип
APC - APC
Минимальный радиус изгиба
10 мм
Вносимая потеря
0,35 дБ макс. (0,15 дБ тип.)
Обратные потери
≥60 дБ
Затухание на 1310 нм
≤0.36 дБ/км
Затухание на 1550 нм
≤0.22 дБ/км
Диаметр кабеля
3,0 мм-17,3 мм
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP) / LSZH
Структура веревки волокна
Однослойная бронированная труба из нержавеющей стали
Прочность на растяжение
200/400 Н (длительный/краткосрочный)
Рабочая температура
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140℉)
Температура хранения
-20 ~ 85°C (-4 ~ 185℉)
*MTP является зарегистрированным товарным знаком US Conec Ltd. Партнеры US Conec и FS.COM по поставке высокопроизводительных товаров серии MTP.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Пользовательское количество кабеля
8 жилы в основном используются для прямого подключения 40G/100G
QSFP+/QSFP28.
12-144 жилы в основном используются для структурированной оптоволоконной проводки
высокой плотности 10G/40G/100G.
Заказные оболочки кабеля

Кабели OFNP имеют самый высокий класс пожарной безопасности для вертикальных прокладок между этажами в ЦОД. Кабели LSZH производят мало дыма и не содержат галогенов для горизонтальных структурных кабельных площадок..

Заказной разъём
Разъём «мама» (без контактов) может быть напрямую подключен
к трансиверам или другим разъемам «папа».
Разъём «папа» (со штырьками) соединяется с гнездовым разъёмом
для подключения адаптеров, кассет или панелей.
Нестандартное вытягивающее ушко
Без проушины подходит для коротких кабелей
в обычных кабелях.
С помощью проушины можно защитить кабели при протягивании
через кабелепровод на большие расстояния.
Пользовательская полярность

Изучите полярность оптоволокна, чтобы управлять и оптимизировать вашу сеть и подключение. Вы также можете щелкнуть Технический документ, если у вас есть какие-либо вопросы или интерес к полярности.

Продукция на заказ с учетом ваших потребностей
Разнообразные пользовательские опции
Выберите подходящие опции в зависимости от ваших задач.
Строгий контроль качества
Обеспечение высокого качества продукции с помощью современного испытательного оборудования.
Техническая поддержка
Получите поддержку от профессиональной команды инженеров.
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (2)BIF (1)Cable Structure (1)
Отзывы
Написать отзыв
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Недавно вы смотрели