FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.
Это изображение касается SP650.

SP650 USB-спикерфон для дома и офиса, шумоподавление, 4 микрофона, поддержка гирляндного подключения

Hot #173296
Hot #173296

Пятиуровневая гирляндная цепь

US$279.00
FS P/N: SP650
FS P/N: SP650
Заказы 24
Отзывы 2
Вопросы 2
191 на глобальном складе, 05 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

SP650 USB-спикерфон для дома и офиса, шумоподавление, 4 микрофона, поддержка гирляндного подключения

Громкоговоритель SP650 оснащен четырьмя интеллектуальными массивами микрофонов, которые обеспечивают удобную удаленную связь и идеально подходят для конференц-связи дома и в офисе.

Описание
Интерфейс
USB 2.0 тип C
Диапазон охвата
5 м
Микрофоны
4 (направленный ЕСМ)
Динамик
1
Макс. Объем
80 ± 3 дБ
Источник питания
5 В (от USB)
Подавление шума ИИ
Поддержка
Эхо-отмена
Поддержка
Поддерживаемые операционные системы
Windows, Mac OS, Android, iOS
Температура эксплуатации
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Аксессуары
USB-кабель (3 м), кабель POE (3 м)
Размер (ВxШxГ)
2.6''x4.53''x4.72''
(66.1x115x120 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

4 направленных микрофона ECM, сфокусируйте внимание на совещании
4 массива направленных микрофонов с формированием луча обеспечивают прием голоса на расстоянии 5 м, поэтому каждого можно услышать с реалистичной четкостью. Идеально подходит для конференц-связи, музыки и мультимедиа.
Подавление шума
Улучшение голоса
Эхоподавление
Полнодуплексный звук, бесперебойная связь

Вести совершенно естественные разговоры по громкой связи, поскольку обе стороны разговора передаются одновременно, что позволяет разговорам течь так же, как и при личном общении.

Универсальная совместимость

USB-спикерфон, который работает со всеми ведущими сервисами онлайн-конференций, такими как Microsoft Teams, Skype, Zoom и т. д.

Микрофоны
4
4
3
2
Спикер
1
1
1
Диапазон захвата
Емкость аккумулятора
6500 мАч
2600 мАч
Время разговора
24 часа
10 часов
Режим подключения
USB
USB/Bluetooth
USB/Bluetooth/AUX
USB
Гирляндная цепь
yes
yes
Длина USB-кабеля
3 м
1 м
1 м
5 м
Описание

SP650 USB-спикерфон для дома и офиса, шумоподавление, 4 микрофона, поддержка гирляндного подключения

Громкоговоритель SP650 оснащен четырьмя интеллектуальными массивами микрофонов, которые обеспечивают удобную удаленную связь и идеально подходят для конференц-связи дома и в офисе.

Описание
Интерфейс
USB 2.0 тип C
Диапазон охвата
5 м
Микрофоны
4 (направленный ЕСМ)
Динамик
1
Макс. Объем
80 ± 3 дБ
Источник питания
5 В (от USB)
Подавление шума ИИ
Поддержка
Эхо-отмена
Поддержка
Поддерживаемые операционные системы
Windows, Mac OS, Android, iOS
Температура эксплуатации
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Аксессуары
USB-кабель (3 м), кабель POE (3 м)
Размер (ВxШxГ)
2.6''x4.53''x4.72''
(66.1x115x120 мм)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
4 направленных микрофона ECM, сфокусируйте внимание на совещании
4 массива направленных микрофонов с формированием луча обеспечивают прием голоса на расстоянии 5 м, поэтому каждого можно услышать с реалистичной четкостью. Идеально подходит для конференц-связи, музыки и мультимедиа.
Подавление шума
Улучшение голоса
Эхоподавление
Полнодуплексный звук, бесперебойная связь

Вести совершенно естественные разговоры по громкой связи, поскольку обе стороны разговора передаются одновременно, что позволяет разговорам течь так же, как и при личном общении.

Универсальная совместимость

USB-спикерфон, который работает со всеми ведущими сервисами онлайн-конференций, такими как Microsoft Teams, Skype, Zoom и т. д.

Микрофоны
4
4
3
2
Спикер
1
1
1
Диапазон захвата
Емкость аккумулятора
6500 мАч
2600 мАч
Время разговора
24 часа
10 часов
Режим подключения
USB
USB/Bluetooth
USB/Bluetooth/AUX
USB
Гирляндная цепь
yes
yes
Длина USB-кабеля
3 м
1 м
1 м
5 м

Вопросы и ответы

Отзывы

US$279.00

191 на глобальном складе