FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.
Это изображение касается IMC-2M2T.

Промышленный 2 x 10/100/1000Base-T RJ45 - 2 x 100/1000/2500Base-X SFP слот Gigabit Ethernet медиаконвертер

#170201
#170201

SM и MM -40 ~ 75°C Авто-MDI/MDIX Plug-and-play

US$139.00
FS P/N: IMC-2M2T
FS P/N: IMC-2M2T
Заказы 300
Отзывы 4
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Промышленный 2x 10/100/1000Base-T RJ45 в 2x 100/1000/2500Base-X SFP-слот Gigabit Ethernet медиаконвертер

IMC-2M2T — это промышленный медиаконвертер, оснащенный двумя медными портами 10/100/1000Base-T RJ45 и двумя оптоволоконными интерфейсами 100/1000/2500Base-X SFP и поставляемый в прочном прочном корпусе со степенью защиты IP30. Этот преобразователь хорошо подходит для развертывания системы наблюдения, обеспечения безопасности управления и беспроводного обслуживания в суровых условиях, таких как транспорт, фабрики, на открытом воздухе и в местах, где могут возникать экстремально низкие или высокие температуры.

Возможность оптоволоконного восходящего канала гарантирует пропускную способность для всех узлов, подключенных к сети, а расстояние Gigabit Ethernet может быть увеличено с 300 метров (многомодовый оптоволоконный кабель) до 20/40/80/120 километров (одномодовый оптоволоконный кабель), а также расстояние Fast Ethernet может быть увеличено с 2 км (многомодовый оптоволоконный кабель) до 20/40/60 км (одномодовый оптоволоконный кабель).

Описание
Тип конвертера
Промышленный конвертер
Тип порта
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Тип кабеля (медный)
Cat5/5e/6
Тип кабеля (волокно)
Многомодовый 50/125 мкм или 62.5/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Светодиодный индикатор
Мощность, сигнализация, LNK/ACT
Защита от электростатического разряда
6KV DC
Jumbo-кадр
9216bytes
Требования к электропитанию
DC 12~48V или AC 24V
Корпус
Металлический корпус типа IP30
Монтаж
На DIN-рейку или на стену
Управление потоком
Обратное давление для полудуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Ткань
14 Гбит/с
Температура эксплуатации
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Температура хранения
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Размеры (ВхШхГ)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87 мм)
Вес
419g
Примечание: Блок питания или адаптер питания, совместимый с этим преобразователем, не входят в комплект поставки.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
Промышленный преобразователь оснащен прочным металлическим корпусом IP30 для обеспечения промышленной эксплуатации в суровых условиях и легко монтируется на DIN-рейку или внутри распределительных коробок.
Корпус IP30
-40–75° C температура
Защита от электростатического разряда 6 кВ
Преобразование и расширение сигналов в вашей сети Ethernet
Преобразователь расширяет каналы связи на большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля, что делает его идеальным для ИТ-специалистов и безопасных установок в государственных, коммерческих или образовательных применениях.
Расширять вашу сеть
За пределами 100 м медного кабеля, до 120 км
Сохранение инвестиций
Миграция локальной сети на оптоволокно с существующим медным оборудованием
Преобразование скорости
Позволяет преобразовать скорость соединения с 10/100/1000Base-T на 100/1000/2500Base-X
Простое и быстрое управление
Конструкция с возможностью горячей замены упрощает установку и устранение неполадок этих преобразователей для новичков, что обеспечивает простую связь с другими устройствами.
С возможностью горячей замены
Установка не требует ручной настройки, простое управление
Авто-MDI/MDIX
Автоматически определяет тип кабельного соединения и соответствующим образом настраивает соединение
Простой мониторинг сетевой активности
Диагностика с помощью светодиодов для быстрой установки
Описание

Промышленный 2x 10/100/1000Base-T RJ45 в 2x 100/1000/2500Base-X SFP-слот Gigabit Ethernet медиаконвертер

IMC-2M2T — это промышленный медиаконвертер, оснащенный двумя медными портами 10/100/1000Base-T RJ45 и двумя оптоволоконными интерфейсами 100/1000/2500Base-X SFP и поставляемый в прочном прочном корпусе со степенью защиты IP30. Этот преобразователь хорошо подходит для развертывания системы наблюдения, обеспечения безопасности управления и беспроводного обслуживания в суровых условиях, таких как транспорт, фабрики, на открытом воздухе и в местах, где могут возникать экстремально низкие или высокие температуры.

Возможность оптоволоконного восходящего канала гарантирует пропускную способность для всех узлов, подключенных к сети, а расстояние Gigabit Ethernet может быть увеличено с 300 метров (многомодовый оптоволоконный кабель) до 20/40/80/120 километров (одномодовый оптоволоконный кабель), а также расстояние Fast Ethernet может быть увеличено с 2 км (многомодовый оптоволоконный кабель) до 20/40/60 км (одномодовый оптоволоконный кабель).

Описание
Тип конвертера
Промышленный конвертер
Тип порта
2x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
2x 100/1000/2500Base-X Ethernet SFP
Тип кабеля (медный)
Cat5/5e/6
Тип кабеля (волокно)
Многомодовый 50/125 мкм или 62.5/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Светодиодный индикатор
Мощность, сигнализация, LNK/ACT
Защита от электростатического разряда
6KV DC
Jumbo-кадр
9216bytes
Требования к электропитанию
DC 12~48V или AC 24V
Корпус
Металлический корпус типа IP30
Монтаж
На DIN-рейку или на стену
Управление потоком
Обратное давление для полудуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Ткань
14 Гбит/с
Температура эксплуатации
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Температура хранения
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Размеры (ВхШхГ)
5.31''x1.26''x3.43''(135x32x87 мм)
Вес
419g
Примечание: Блок питания или адаптер питания, совместимый с этим преобразователем, не входят в комплект поставки.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
Промышленный преобразователь оснащен прочным металлическим корпусом IP30 для обеспечения промышленной эксплуатации в суровых условиях и легко монтируется на DIN-рейку или внутри распределительных коробок.
Корпус IP30
-40–75° C температура
Защита от электростатического разряда 6 кВ
Преобразование и расширение сигналов в вашей сети Ethernet
Преобразователь расширяет каналы связи на большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля, что делает его идеальным для ИТ-специалистов и безопасных установок в государственных, коммерческих или образовательных применениях.
Расширять вашу сеть
За пределами 100 м медного кабеля, до 120 км
Сохранение инвестиций
Миграция локальной сети на оптоволокно с существующим медным оборудованием
Преобразование скорости
Позволяет преобразовать скорость соединения с 10/100/1000Base-T на 100/1000/2500Base-X
Простое и быстрое управление
Конструкция с возможностью горячей замены упрощает установку и устранение неполадок этих преобразователей для новичков, что обеспечивает простую связь с другими устройствами.
С возможностью горячей замены
Установка не требует ручной настройки, простое управление
Авто-MDI/MDIX
Автоматически определяет тип кабельного соединения и соответствующим образом настраивает соединение
Простой мониторинг сетевой активности
Диагностика с помощью светодиодов для быстрой установки

Вопросы и ответы

Отзывы

US$139.00

Задержка поставки