IMC-1S1XMG — это медиаконвертер Ethernet 10G, обеспечивающий расширение Ethernet в широком диапазоне температур от -40°C до 75°C. Он оснащен одним медным интерфейсом 100 Мбит/с/1 Гбит/с/2,5 Гбит/с/5 Гбит/с/10GBASE-T RJ45 и одним оптоволоконным интерфейсом 10GBASE-X SFP+, поставляемым в прочном, но компактном корпусе IP30. IMC-1S1XMG идеально подходит для широкого спектра применений, от медных до оптоволоконных, где требуется полоса пропускания 10 Гбит/с в суровых условиях, таких как транспорт, фабрики, на открытом воздухе и в местах, где могут возникать экстремально низкие или высокие температуры.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Промышленный 1 x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 - 1 x 10GBase-X SFP+ слот 10Gigabit Ethernet медиаконвертер
#170200
#170200
US$209.00
FS P/N: IMC-1S1XMGFS P/N: IMC-1S1XMG
Заказы 143
Отзывы 3
Вопросы 2
Модели:
Задержка поставки, Ship by 25 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Industrial 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 в 1x 10GBase-X SFP+ слот 10Gigabit Ethernet промышленный медиаконвертер
Описание
Тип конвертера
Промышленный конвертер
Тип порта
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Тип кабеля (медный)
Cat5/5e/6/6a/7
Тип кабеля (волокно)
Многомодовый 50/125 мкм или 62.5/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Светодиодный индикатор
Предупреждение о неисправности, PWR, LNK
Защита от электростатического разряда
6KV DC
Jumbo-кадр
16000
Требования к электропитанию
DC 12~48V или 24V AC
Корпус
Металлический корпус типа IP30
Монтаж
На DIN-рейку или на стену
Управление потоком
Обратное давление для полудуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Ткань
20 Гбит/с
Температура эксплуатации
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Температура хранения
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Размеры (ВхШхГ)
5.31''x1.26''x3.43'' (135x32x87 мм)
Вес
385g
Примечание: Блок питания или адаптер питания, совместимый с этим преобразователем, не входят в комплект поставки.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Медый кабель к оптоволокну
Медый кабель к оптоволокну
Посмотреть товары Особенности
Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
Промышленный преобразователь оснащен прочным металлическим корпусом IP30 для обеспечения промышленной эксплуатации в суровых условиях и легко монтируется на DIN-рейку или внутри распределительных коробок.
Корпус IP30
-40–75° C температура
Защита от электростатического разряда 6 кВ
Преобразование и расширение сигналов в вашей сети Ethernet
Преобразователь расширяет каналы связи на большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля, что делает его идеальным для ИТ-специалистов и безопасных установок в государственных, коммерческих или образовательных применениях.
Расширять вашу сеть
За пределами 100 м медного кабеля, до 60 км
Сохранение инвестиций
Миграция локальной сети на оптоволокно с существующим медным оборудованием
Преобразование скорости
Позволяет преобразовывать скорости соединения со 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T в 10GBase-X
Простое и быстрое управление
Конструкция с возможностью горячей замены упрощает установку и устранение неполадок этих преобразователей для новичков, что обеспечивает простую связь с другими устройствами.
С возможностью горячей замены
Установка не требует ручной настройки, простое управление
Авто-MDI/MDIX
Автоматически определяет тип кабельного соединения и соответствующим образом настраивает соединение
Простой мониторинг сетевой активности
Диагностика с помощью светодиодов для быстрой установки
Описание
Industrial 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 в 1x 10GBase-X SFP+ слот 10Gigabit Ethernet промышленный медиаконвертер
IMC-1S1XMG — это медиаконвертер Ethernet 10G, обеспечивающий расширение Ethernet в широком диапазоне температур от -40°C до 75°C. Он оснащен одним медным интерфейсом 100 Мбит/с/1 Гбит/с/2,5 Гбит/с/5 Гбит/с/10GBASE-T RJ45 и одним оптоволоконным интерфейсом 10GBASE-X SFP+, поставляемым в прочном, но компактном корпусе IP30. IMC-1S1XMG идеально подходит для широкого спектра применений, от медных до оптоволоконных, где требуется полоса пропускания 10 Гбит/с в суровых условиях, таких как транспорт, фабрики, на открытом воздухе и в местах, где могут возникать экстремально низкие или высокие температуры.
Описание
Тип конвертера
Промышленный конвертер
Тип порта
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T Ethernet RJ45
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
1x 10GBase-X Ethernet SFP+
Тип кабеля (медный)
Cat5/5e/6/6a/7
Тип кабеля (волокно)
Многомодовый 50/125 мкм или 62.5/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Одномодовый 9/125 мкм
Светодиодный индикатор
Предупреждение о неисправности, PWR, LNK
Защита от электростатического разряда
6KV DC
Jumbo-кадр
16000
Требования к электропитанию
DC 12~48V или 24V AC
Корпус
Металлический корпус типа IP30
Монтаж
На DIN-рейку или на стену
Управление потоком
Обратное давление для полудуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Кадр паузы IEEE 802.3x для полного дуплекса
Ткань
20 Гбит/с
Температура эксплуатации
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Температура хранения
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Размеры (ВхШхГ)
5.31''x1.26''x3.43'' (135x32x87 мм)
Вес
385g
Примечание: Блок питания или адаптер питания, совместимый с этим преобразователем, не входят в комплект поставки.
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Медый кабель к оптоволокну
Медый кабель к оптоволокну
Посмотреть товары Особенности
Металлический алюминиевый корпус IP30 подходит для промышленных условий
Промышленный преобразователь оснащен прочным металлическим корпусом IP30 для обеспечения промышленной эксплуатации в суровых условиях и легко монтируется на DIN-рейку или внутри распределительных коробок.
Корпус IP30
-40–75° C температура
Защита от электростатического разряда 6 кВ
Преобразование и расширение сигналов в вашей сети Ethernet
Преобразователь расширяет каналы связи на большие расстояния с помощью оптоволоконного кабеля, что делает его идеальным для ИТ-специалистов и безопасных установок в государственных, коммерческих или образовательных применениях.
Расширять вашу сеть
За пределами 100 м медного кабеля, до 60 км
Сохранение инвестиций
Миграция локальной сети на оптоволокно с существующим медным оборудованием
Преобразование скорости
Позволяет преобразовывать скорости соединения со 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T в 10GBase-X
Простое и быстрое управление
Конструкция с возможностью горячей замены упрощает установку и устранение неполадок этих преобразователей для новичков, что обеспечивает простую связь с другими устройствами.
С возможностью горячей замены
Установка не требует ручной настройки, простое управление
Авто-MDI/MDIX
Автоматически определяет тип кабельного соединения и соответствующим образом настраивает соединение
Простой мониторинг сетевой активности
Диагностика с помощью светодиодов для быстрой установки
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$209.00
Задержка поставки