MPDU-TH — это датчик температуры и влажности, который обеспечивает контроль уровня на выходе в сочетании с удалённым доступом, что даёт администраторам возможность удалённо контролировать температуру и влажность.
ИТ-администраторы могут устанавливать пороговые значения среды для выявления критических значений и принимать превентивные меры до того, как произойдёт сбой системы — таким образом, обеспечивая максимальную степень готовности всего критически важного оборудования.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Датчик температуры и влажности для PDU удалённого мониторинга FS
Датчик температуры и влажности для удалённого мониторинга PDU FS
Решение для применения
Особенности
Отсутствие дополнительной платформы доступа, упрощенная форма установки, возможность размещения в стойках или простое развертывание в ЦОД.
RJ-11 папа(Male)
Подключается непосредственно к интерфейсу T/H устройств дистанционного мониторинга FS.
Сенсор
Закрепить его шурупами там, где необходимо измерять температуру и влажность.
Длина кабеля 2.2 м
Длину можно увеличить с помощью сетевого кабеля с разъёмом RJ11.
Администраторы могут установить формы уведомлений, такие как уведомление по электронной почте, сигнал тревоги интерфейса управления или звуковой сигнал PDU, в интерфейсе управления PDU.
Датчик температуры и влажности для удалённого мониторинга PDU FS
MPDU-TH — это датчик температуры и влажности, который обеспечивает контроль уровня на выходе в сочетании с удалённым доступом, что даёт администраторам возможность удалённо контролировать температуру и влажность.
ИТ-администраторы могут устанавливать пороговые значения среды для выявления критических значений и принимать превентивные меры до того, как произойдёт сбой системы — таким образом, обеспечивая максимальную степень готовности всего критически важного оборудования.
Отсутствие дополнительной платформы доступа, упрощенная форма установки, возможность размещения в стойках или простое развертывание в ЦОД.
RJ-11 папа(Male)
Подключается непосредственно к интерфейсу T/H устройств дистанционного мониторинга FS.
Сенсор
Закрепить его шурупами там, где необходимо измерять температуру и влажность.
Длина кабеля 2.2 м
Длину можно увеличить с помощью сетевого кабеля с разъёмом RJ11.
Администраторы могут установить формы уведомлений, такие как уведомление по электронной почте, сигнал тревоги интерфейса управления или звуковой сигнал PDU, в интерфейсе управления PDU.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$39.00