Лотки для сращивания волоконно-оптических кабелей предназначены для хранения и защиты оптоволоконных кабелей и соединений. В каждом лотке предусмотрено место для установки протекторов сращивания волокон и излишков волокна. Он разделен на общий лоток для сращивания, модульную интеграцию и лоток для разветвителей. Оптическое стекловолокно внутри лотка для волокон может быть расплавлено с любым другим оптическим волокном в лотке, таким образом, различные волоконно-оптические кабели могут быть соединены расплавом непосредственно через лоток. Оптоволокно оптического кабеля также может быть сплавлено с концом оптоволоконного кабеля, и через него можно подключиться к другому оптоволоконному оборудованию.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Лоток для сращивания Fusion на 24 волокна для закрытия горизонтального сращивания, 6.57''×4.53''×0.55''
Лоток для горизонтального сращивания 24 волокон, пластик, 6,57''×4,53''×0,55''
Лоток для горизонтального сращивания 24 волокон, пластик, 6,57''×4,53''×0,55''
Лотки для сращивания волоконно-оптических кабелей предназначены для хранения и защиты оптоволоконных кабелей и соединений. В каждом лотке предусмотрено место для установки протекторов сращивания волокон и излишков волокна. Он разделен на общий лоток для сращивания, модульную интеграцию и лоток для разветвителей. Оптическое стекловолокно внутри лотка для волокон может быть расплавлено с любым другим оптическим волокном в лотке, таким образом, различные волоконно-оптические кабели могут быть соединены расплавом непосредственно через лоток. Оптоволокно оптического кабеля также может быть сплавлено с концом оптоволоконного кабеля, и через него можно подключиться к другому оптоволоконному оборудованию.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$2.50