Базовый блок распределения питания (PDU) — это надёжный и экономичный способ подачи питания от системы ИБП, генератора или общего источника к нескольким устройствам через один вход с несколькими выходными розетками. Базовые PDU включают модели высотой 1U и 0U с универсальным расположением розеток спереди и/или сзади, предназначены для ЦОД и других применений с высокими требованиями к электричеству.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Базовый PDU, однофазный 16 А/120 В, 6 розеток IEC320 C13 и 2 розетки C19, вилка IEC320 C20, кабель 10ft, 1U для монтажа в стойку
#157094
#157094
US$99.00
FS P/N: PDU-C208I-HBSFS P/N: PDU-C208I-HBS
Заказы 41
Отзывы 2
Вопросы 3
Модели:
57 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Базовый PDU, однофазный 16 А/120 В, 6 IEC320 C13 и 2 C19 розетки, IEC320 C20 вилка, кабель 10ft, 1U для монтажа в стойку
Описание
Тип PDU
Базовый
Фаза
Однофазный
Тип разъёма
6 IEC320 C13 и 2 C19
Тип вилки
IEC320 C20
Номинальный ток
16 А
Номинальное напряжение
120 В
Токовые нагрузки
3.68 кВт
Частотная совместимость
50/60 Гц
Длина кабеля
10ft (3m)
Материал конструкции
Алюминиевый сплав
Монтажная высота
1U
Размеры (ВхШхГ)
19.33''x 1.75''x 1.75'' (491x 44.4x 44.4 мм)
Способ монтажа
Горизонтальный
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Описание
Базовый PDU, однофазный 16 А/120 В, 6 IEC320 C13 и 2 C19 розетки, IEC320 C20 вилка, кабель 10ft, 1U для монтажа в стойку
Базовый блок распределения питания (PDU) — это надёжный и экономичный способ подачи питания от системы ИБП, генератора или общего источника к нескольким устройствам через один вход с несколькими выходными розетками. Базовые PDU включают модели высотой 1U и 0U с универсальным расположением розеток спереди и/или сзади, предназначены для ЦОД и других применений с высокими требованиями к электричеству.
Описание
Тип PDU
Базовый
Фаза
Однофазный
Тип разъёма
6 IEC320 C13 и 2 C19
Тип вилки
IEC320 C20
Номинальный ток
16 А
Номинальное напряжение
120 В
Токовые нагрузки
3.68 кВт
Частотная совместимость
50/60 Гц
Длина кабеля
10ft (3m)
Материал конструкции
Алюминиевый сплав
Монтажная высота
1U
Размеры (ВхШхГ)
19.33''x 1.75''x 1.75'' (491x 44.4x 44.4 мм)
Способ монтажа
Горизонтальный
Температура эксплуатации
0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00
57 на глобальном складе