Модуль SFP+, совместимый с Brocade, поддерживает длину канала до 10 км через OS2 SMF и подходит для применения 10G Ethernet, CPRI/eCPRI и ЦОД. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он соответствует стандартам IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 и CEI-28G-VSR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Каждый модуль BIDI SFP+ проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов Brocade, маршрутизаторах, серверах, сетевых интерфейсных картах (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 8G BIDI SFP+ идеально подходит для корпоративных коммутационных шкафов, транспортных применений поставщиков услуг, радиомодулей и модулей основной полосы частот и т. д.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Brocade совместимый 8GBASE-BX-D Fiber Channel модуль SFP+ WDM (BiDi) 1330 нм-RX/1270 нм-TX 10km DOM Simplex LC SMF
Brocade совместимый 8GBASE-BX-D Fiber Channel SFP+ модуль (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 10 км, Simplex LC, DOM)
Решение для применения
Brocade совместимый 8GBASE-BX-D Fiber Channel SFP+ модуль (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 10 км, Simplex LC, DOM)
Модуль SFP+, совместимый с Brocade, поддерживает длину канала до 10 км через OS2 SMF и подходит для применения 10G Ethernet, CPRI/eCPRI и ЦОД. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Он соответствует стандартам IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 и CEI-28G-VSR. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Каждый модуль BIDI SFP+ проходит индивидуальное тестирование для использования на ряде коммутаторов Brocade, маршрутизаторах, серверах, сетевых интерфейсных картах (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению и высокой скорости этот модуль 8G BIDI SFP+ идеально подходит для корпоративных коммутационных шкафов, транспортных применений поставщиков услуг, радиомодулей и модулей основной полосы частот и т. д.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$40.00