FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.
Это изображение касается POEX1.

1-портовый удлинитель PoE+ 10/100/1000M Gigabit, 1 вход PoE+ 802.3af/at -> 1 выход 802.3af/at

#152486
#152486

802.3af/at 26W 48V-56V DC Предприятие Доступ по локальной сети

US$59.00
FS P/N: POEX1
FS P/N: POEX1
Заказы 251
Отзывы 2
Вопросы 9
Задержка поставки, Ship by 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

1-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE+ 802.3af/at -> 1 выход 802.3af/at

POEX1 — это простой удлинитель, который расширяет расстояние передачи как данных Gigabit Ethernet, так и PoE IEEE 802.3at/802.3af по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 100 м (328 футов) до 200 м, 300 м, 400 м и максимум 500 м. Независимо от того, сколько сетевых устройств с поддержкой PoE, таких как IP-камеры PoE, беспроводные точки доступа PoE и IP-телефоны PoE, они легко устанавливаются без необходимости использования дополнительной электрической розетки. Однако из-за ограничений кабеля UTP используется только кабель длиной до 100 метров (328 футов).Таким образом, POEX1 разработан в качестве удлинителя для передачи данных Gigabit Ethernet и питания PoE 802.3af/at на дополнительное расстояние 100 м.

Описание
Входные порты RJ45
10/100/1000 Мбит/с PoE+ Copper Port (RJ-45) 
Выходные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE+ 10/100/1000 Мбит/с
Входное напряжение
48 ~ 56 В постоянного тока
Выходное напряжение
44 ~ 52 В постоянного тока
Мощность PoE
Макс. входная мощность 30.8 Вт
Макс. выходная мощность 26 Вт
Сетевой кабель
Cat 5e (или выше) UTP
Потребляемая мощность
2.6 Вт (максимум системы) /
Выходная мощность PoE при макс. мощности 36 Вт
Расстояние передачи данных
До 100 м
500 м при последовательной установке 4 устройств
Архитектура коммутации
Store-and-Forward
Пропускная способность коммутации
10 Мбит/с
14880pps@64Bytes
100 Мбит/с
148810 pps при64 байтах
1000 Мбит/с
1488000 pps при 64 байтах
Температура эксплуатации
- 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Температура хранения
- 40°C ~ 85°C (14°F ~ 158°F)
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Влажность при хранении
5%~95% (без конденсации)
Размеры (ВxШxГ)
37.01"x 27.56"x10.24" (94x70x26 мм)
Установка
На стену или на DIN-рейку
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Описание

1-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE+ 802.3af/at -> 1 выход 802.3af/at

POEX1 — это простой удлинитель, который расширяет расстояние передачи как данных Gigabit Ethernet, так и PoE IEEE 802.3at/802.3af по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 100 м (328 футов) до 200 м, 300 м, 400 м и максимум 500 м. Независимо от того, сколько сетевых устройств с поддержкой PoE, таких как IP-камеры PoE, беспроводные точки доступа PoE и IP-телефоны PoE, они легко устанавливаются без необходимости использования дополнительной электрической розетки. Однако из-за ограничений кабеля UTP используется только кабель длиной до 100 метров (328 футов).Таким образом, POEX1 разработан в качестве удлинителя для передачи данных Gigabit Ethernet и питания PoE 802.3af/at на дополнительное расстояние 100 м.

Описание
Входные порты RJ45
10/100/1000 Мбит/с PoE+ Copper Port (RJ-45) 
Выходные порты RJ45
Медный порт (RJ-45) PoE+ 10/100/1000 Мбит/с
Входное напряжение
48 ~ 56 В постоянного тока
Выходное напряжение
44 ~ 52 В постоянного тока
Мощность PoE
Макс. входная мощность 30.8 Вт
Макс. выходная мощность 26 Вт
Сетевой кабель
Cat 5e (или выше) UTP
Потребляемая мощность
2.6 Вт (максимум системы) /
Выходная мощность PoE при макс. мощности 36 Вт
Расстояние передачи данных
До 100 м
500 м при последовательной установке 4 устройств
Архитектура коммутации
Store-and-Forward
Пропускная способность коммутации
10 Мбит/с
14880pps@64Bytes
100 Мбит/с
148810 pps при64 байтах
1000 Мбит/с
1488000 pps при 64 байтах
Температура эксплуатации
- 10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Температура хранения
- 40°C ~ 85°C (14°F ~ 158°F)
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Влажность при хранении
5%~95% (без конденсации)
Размеры (ВxШxГ)
37.01"x 27.56"x10.24" (94x70x26 мм)
Установка
На стену или на DIN-рейку
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$59.00

Задержка поставки