POEX4 — это гигабитный PoE-удлинитель (1 порт 95 Вт 802.3bt PoE++ -> 4 порта 802.3af/at), разработанный специально для применений PoE «точка-многоточка». POEX4 может получать максимальную мощность PoE 95 Вт от входного порта PoE IEEE 802.3bt и подавать максимальный бюджет мощности PoE 65 Вт на четыре выходных порта PoE, увеличивая одновременную дальность передачи как данных Gigabit Ethernet, так и питания PoE IEEE 802.3. at/802.3af по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 длиной 100 м (328 футов) на расстояние до 200 метров. Таким образом, POEX4 обеспечивает простое решение для добавления портов PoE без прокладки дополнительных кабелей и обеспечивает более гибкие сетевые применения без необходимости использования внешнего адаптера питания.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
4-портовый удлинитель PoE+ 10/100/1000M Gigabit, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at
4-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at
Макс. выходная мощность 32 Вт
32 Вт (макс.) при входе PoE+ IEEE 802.3at
Решение для применения
4-портовый удлинитель 10/100/1000M Gigabit PoE+, 1 вход PoE++ 802.3bt -> 4 выхода 802.3af/at
POEX4 — это гигабитный PoE-удлинитель (1 порт 95 Вт 802.3bt PoE++ -> 4 порта 802.3af/at), разработанный специально для применений PoE «точка-многоточка». POEX4 может получать максимальную мощность PoE 95 Вт от входного порта PoE IEEE 802.3bt и подавать максимальный бюджет мощности PoE 65 Вт на четыре выходных порта PoE, увеличивая одновременную дальность передачи как данных Gigabit Ethernet, так и питания PoE IEEE 802.3. at/802.3af по стандартному кабелю UTP Cat5/5e/6 длиной 100 м (328 футов) на расстояние до 200 метров. Таким образом, POEX4 обеспечивает простое решение для добавления портов PoE без прокладки дополнительных кабелей и обеспечивает более гибкие сетевые применения без необходимости использования внешнего адаптера питания.
Макс. выходная мощность 32 Вт
32 Вт (макс.) при входе PoE+ IEEE 802.3at
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$79.00