Сетевой патс-корд Cat6a — это экономичное решение для внутренних ЦОД, поддерживающее до 10GBase-T и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля. И он полностью обратно совместим со всеми предыдущими категориями. В проводниках патч-кордов FS cat6a используется чистая медь с высокой электропроводностью и низким затуханием при передаче сигнала. Материал оболочки — малодымный и не содержащий галогенов LSZH, который может производить меньше дыма и почти не выделять высокотоксичный газ, называемый галогеном.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3ft (0.9m) Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) LSZH Ethernet сетевой патч-корд, синий
Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) LSZH сетевой патч-корд Ethernet, 24AWG, 10GBase-T
Решение для применения
Особенности
Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Cat6a Snagless неэкранированный (UTP) LSZH сетевой патч-корд Ethernet, 24AWG, 10GBase-T
Сетевой патс-корд Cat6a — это экономичное решение для внутренних ЦОД, поддерживающее до 10GBase-T и 550 МГц в пределах 100 метров от кабеля. И он полностью обратно совместим со всеми предыдущими категориями. В проводниках патч-кордов FS cat6a используется чистая медь с высокой электропроводностью и низким затуханием при передаче сигнала. Материал оболочки — малодымный и не содержащий галогенов LSZH, который может производить меньше дыма и почти не выделять высокотоксичный газ, называемый галогеном.
Патч-корды проходят тестирование патч-кордов Fluke и предоставляют указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Вопросы и ответы
Отзывы
US$4.20