Тонкий патч-корд категории 6 — идеальное решение для ЦОД с высокой плотностью размещения. Меньший размер разъёма патч-корда помогает уменьшить перегрузку, а также улучшить воздушный поток в стойках. Изолирующий колпачок предотвращает нежелательное зацепление кабеля во время установки и обеспечивает дополнительную защиту от натяжения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
3ft (0.9m) неэкронированный (UTP) Ethernet сетевой патч-корд Cat6, Snagless, PVC CM, тонкий, пурпурный
Hot #151516
Hot #151516
US$3.50
FS P/N: C6UTPSGSPVCFS P/N: C6UTPSGSPVC
Заказы 6.7K
Отзывы 10
Вопросы 7
484 на глобальном складе, 20 июн, 2024
700 шт. в пути, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Неэкранированный (UTP) тонкий Ethernet сетевой патч-корд Cat6 с изолирующим колпачком, 28AWG, 1/10G Base-T
Описание
Тип кабеля
Cat6 тонкий Snagless
Тип экранирования
Неэкранированный (UTP)
Оболочка кабеля
PVC CM (Круглая)
Длина
3ft (0.9m) (Включая разъёмы)
Материал проводника
Чистая голая медь
Тип проводника
Многожильный
Поддерживаемая скорость передачи данных
1000Base-T и максимум до 10GBase-T
Макс. (проверенная) частота
550 МГц
Калибр проводов (AWG)
28 (7/0.12 мм)
Наружный диаметр кабеля (мм)
3.8 ± 0.2
Совместимость с разъёмом/модулем Jack
RJ45
Витые пары
4 пары
Схема разводки
T568B, прямая
Стандарт
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Температура эксплуатации
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Температура установки
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Особенности
Стабильная передача на частоте 550 МГц
Этот кабель работает на частоте до 550 МГц и поддерживает 1000-T Ethernet, что обеспечивает более надёжную передачу данных.
Позолоченные разъёмы
Стабильная передача
Проводники из чистой меди
Меньше потерь сигнала
Многожильные 4 витые пары
Анти-электромагнитные помехи
Тройная защита патч-кордов
Модульный разъём RJ45, оболочка из ПВХ и колпачок для снятия натяжения для продления срока службы кабеля.
Модульный разъм RJ45
Модульный разъём повышает стабильность сетевого подключения.
Оболочка из ПВХ
Оболочка из ПВХ обладает хорошими огнестойкими характеристиками.
Колпачок для снятия напряжения
Колпачок увеличивает трение при подключении и отключении.
Экономит пространство в шкафу и облегчает движение воздушного потока в ЦОД
Fluke Networks — тестирование кабелей
Патч-корды проходят тест Fluke Patch Cord Test и получают указанный отчёт о тестировании, в который входят NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N, а также RL.
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (7)Application (2)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
Отзывы
Написать отзыв
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
9
1
0
0
0
A***d
Canada
October 13, 2023
I need a thin and flexible short cable for a very tight space, this fits the bill just fine.
подтвердит покупку
Полезный 10
Отзывы 0L***r
United States
July 12, 2023
Great Patch cable no issues
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0L***r
United States
July 12, 2023
Great Compatible item. No issues
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели