FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.
Это изображение касается QDD-SR8-400G.

Juniper совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO MMF

Hot #149170
Hot #149170

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 10 Вт MTP-16 MMF

US$199.00
FS P/N: QDD-SR8-400G
FS P/N: QDD-SR8-400G
Заказы 231
Отзывы 19
Вопросы 4
6 на глобальном складе, 29 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Juniper совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает линии связи длиной до 100 м по многомодовому оптоволокну (MMF) с разъемами MTP/MPO-16. Он соответствует стандартному протоколу IEEE 802.3bs и 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигналы Ethernet 400G передаются на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляется внутри устройства.

Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары

Особенности

Подключение для ЦОД со скоростью 400G
Модули QSFP-DD с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью обеспечивают популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 400G.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
70m/100m@MMF (with Host FEC)
100m@MMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Описание

Juniper совместимый 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 модуль 850 нм 100 м DOM (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-SR8 поддерживает линии связи длиной до 100 м по многомодовому оптоволокну (MMF) с разъемами MTP/MPO-16. Он соответствует стандартному протоколу IEEE 802.3bs и 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4. Сигналы Ethernet 400G передаются на восьми длинах волн. Мультиплексирование и демультиплексирование восьми длин волн управляется внутри устройства.

Описание
Артикул
QDD-SR8-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
70 м при OM3/100 м при OM4
Разъём
MTP/MPO-16 (APC)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL 850 нм
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-6~4 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.9 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Перегрузка приёмника
4 дБм
Потребляемая мощность
≤10 Вт
Коэффициент экстинкции
3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 5.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Миграция с 50G на 400G
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 400G
Модули QSFP-DD с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью обеспечивают популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 400G.
Center Wavelength
850nm
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
70m/100m@MMF (with Host FEC)
100m@MMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
500m@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
2km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤12W
≤10W
≤10W
≤12W
≤12W
Transmitter Type
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
CWDM EML
EML
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
400G to 8x50G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
800G to 2x400G Breakout
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center

Вопросы и ответы

Отзывы

US$199.00

6 на глобальном складе