FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.
Это изображение касается C6AM-STK.

Экранированный мини-модуль Keystone Jack Cat6a RJ45 (8P8C) для заделки без инструментов

Hot #144797
Hot #144797

10GBase-T 22-26AWG

US$3.20
FS P/N: C6AM-STK
FS P/N: C6AM-STK
Заказы 33.9K
Отзывы 3
Вопросы 2
76 на глобальном складе, 20 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Экранированный модуль Keystone Jack для заделки без инструмента для Ethernet-кабелей Cat6A

Безынструментальный модуль Keystone Jack Cat6a STP RJ45 предназначен для заделки 4-парного кабеля витой пары 22-26 AWG. Каждый модуль проходит заводские испытания, чтобы превзойти стандартные требования к производительности. Контакты покрыты золотом толщиной 50 микродюймов для превосходной производительности. Модули Jacks имеют индивидуальный серийный номер и совместимы с интерфейсами Keystone, такими как лицевые панели, модульные патч-панели и коробки для поверхностного монтажа.

Описание
Тип товара
Cat6a Keystone Jack
Цвет
Металлическое серебро
Разъём
RJ45 (мама)
Тип терминирования
Без инструмента
Тип экранирования
Экранированный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Поддерживаемый калибр проводов
Кабель 22-26AWG
Схема разводки
T568A/T568B
Материал корпуса
Цинковый сплав
Размеры (ВхШ)
0.63''x0.57'' (16x14.5 мм)
Температура эксплуатации
-10°C~60°C (-14°F~140°F)
Толщина контактного покрытия
6 микродюймов
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Поддержка скорости сети 10GBase-T для стабильности передачи данных

Он предназначен для кабелей Cat6a, Cat6, Cat5e и идеально подходит для пррименнеия в сети 10GBase-T Ethernet. Позолоченные контакты обеспечивают оптимальную проводимость между двумя кабелями, обеспечивая стабильную передачу данных.

Контакты RJ45

Позолоченные контакты RJ45 для оптимальной проводимости

Терминалы IDC

Терминалы IDC стабильно контактируют для непрерывной сети

Материал из фосфористой бронзы

Материал из фосфористой бронзы устойчив к окислению

Совместимость с патч-панелями и сетевыми кабелями
Удобная установка и высокая производительность при работе с патч-панелями 1U 24/48 и сетевыми кабелями для повышения эффективности управления.
Инструкция по эксплуатации

Отрезать оболочку кабеля до нужной длины

Разделить проводы

Кабель Ethernet проходит через верхнюю часть обжимной крышки

Закрепить сердечники кабеля, как на фото

Отрезать лишнюю часть кабеля

Вставить обжимную крышку в основание модуля

Использовать обе боковые крышки для захвата

Вставить кабельную стяжку и зафиксировать его

Завершена

Описание

Экранированный модуль Keystone Jack для заделки без инструмента для Ethernet-кабелей Cat6A

Безынструментальный модуль Keystone Jack Cat6a STP RJ45 предназначен для заделки 4-парного кабеля витой пары 22-26 AWG. Каждый модуль проходит заводские испытания, чтобы превзойти стандартные требования к производительности. Контакты покрыты золотом толщиной 50 микродюймов для превосходной производительности. Модули Jacks имеют индивидуальный серийный номер и совместимы с интерфейсами Keystone, такими как лицевые панели, модульные патч-панели и коробки для поверхностного монтажа.

Описание
Тип товара
Cat6a Keystone Jack
Цвет
Металлическое серебро
Разъём
RJ45 (мама)
Тип терминирования
Без инструмента
Тип экранирования
Экранированный
Поддерживаемая скорость передачи данных
10GBase-T
Поддерживаемый калибр проводов
Кабель 22-26AWG
Схема разводки
T568A/T568B
Материал корпуса
Цинковый сплав
Размеры (ВхШ)
0.63''x0.57'' (16x14.5 мм)
Температура эксплуатации
-10°C~60°C (-14°F~140°F)
Толщина контактного покрытия
6 микродюймов
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Поддержка скорости сети 10GBase-T для стабильности передачи данных

Он предназначен для кабелей Cat6a, Cat6, Cat5e и идеально подходит для пррименнеия в сети 10GBase-T Ethernet. Позолоченные контакты обеспечивают оптимальную проводимость между двумя кабелями, обеспечивая стабильную передачу данных.

Контакты RJ45

Позолоченные контакты RJ45 для оптимальной проводимости

Терминалы IDC

Терминалы IDC стабильно контактируют для непрерывной сети

Материал из фосфористой бронзы

Материал из фосфористой бронзы устойчив к окислению

Совместимость с патч-панелями и сетевыми кабелями
Удобная установка и высокая производительность при работе с патч-панелями 1U 24/48 и сетевыми кабелями для повышения эффективности управления.
Инструкция по эксплуатации

Отрезать оболочку кабеля до нужной длины

Разделить проводы

Кабель Ethernet проходит через верхнюю часть обжимной крышки

Закрепить сердечники кабеля, как на фото

Отрезать лишнюю часть кабеля

Вставить обжимную крышку в основание модуля

Использовать обе боковые крышки для захвата

Вставить кабельную стяжку и зафиксировать его

Завершена

Вопросы и ответы

Отзывы

US$3.20

76 на глобальном складе