FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
01:14
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.
Это изображение касается QSFP-LR-100G.

Cisco QSFP-100G-LR-S совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF

#143535
#143535

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5 Вт Single Lambda 100G-400G Duplex LC SMF

US$389.00
FS P/N: QSFP-LR-100G
FS P/N: QSFP-LR-100G
Заказы 524
Отзывы 6
Вопросы 5
98 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Cisco QSFP-100G-LR-S Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.

Описание
Артикул Cisco
QSFP-100G-LR-S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.4~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.7 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-LR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары

Особенности

Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Модуль Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-LR4, что означает, что сетевые операторы могут модернизировать только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G без ущерба для пропускной способности порта.
Энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, 100-гигабитный однолямбда-трансивер обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в применениях 100G.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Перенастройка трансивера для работы с различными брендами, FS BOX предлагает гибкость в стоимости запасов.
Технология монтажа микросхем
COB
COB
BOX
BOX
Скорость передачи данных (макс.)
103.1Gbps
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
Длина кабеля (макс.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Длина волны
1310nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
TX Мощность
-1.4~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
Чувствительность приемника
<-7.7dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
Перегрузка приемника
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
Потребляемая мощность
4.5W
4W
3.5W
3.5W
Формат модуляции
PAM4
NRZ
NRZ
NRZ
Применение
ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout
ЦОД, 100G Ethernet
Telecom, ЦОД, 100G Ethernet
Telecom, ЦОД, 100G Ethernet и 112G OTN OTU4
Описание

Cisco QSFP-100G-LR-S Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)

Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.

Описание
Артикул Cisco
QSFP-100G-LR-S
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.125 Гбит/с (4x 25.78 Гбит/с)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.4~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
<-7.7 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤4.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Технология FEC
Поддержка
Протоколы
100G Lambda MSA 100G-LR
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Особенности
Обновляйте сеть по одному сайту за раз
Модуль Single-lambda 100G соответствует стандарту IEEE 400GBASE-LR4, что означает, что сетевые операторы могут модернизировать только один сайт до оборудования 400G и по-прежнему подключать его к существующим сайтам 100G без ущерба для пропускной способности порта.
Энергопотребление менее 4,5 Вт для энергосбережения
Встроенный чип Broadcom DSP, 100-гигабитный однолямбда-трансивер обеспечивает высокую скорость и малое энергопотребление в применениях 100G.
Чип Broadcom DSP
Стабильная передача
≤4,5 Вт
Низкое энергопотребление
100 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Обеспечьте беспрепятственное подключение к вашей сети
Перенастройка трансивера для работы с различными брендами, FS BOX предлагает гибкость в стоимости запасов.
Технология монтажа микросхем
COB
COB
BOX
BOX
Скорость передачи данных (макс.)
103.1Gbps
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
103.1Gbps (4x 25.78Gbps)
112Gbps (4x 28Gbps)
Длина кабеля (макс.)
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
10km @SMF
Длина волны
1310nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
1295.56nm
1300.05nm
1304.58nm
1309.14nm
TX Мощность
-1.4~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm
-4.3~4.5dBm @100G
-0.6~4dBm @112G
Чувствительность приемника
<-7.7dBm
<-10.6dBm
<-10.6dBm
<-8.6dBm @100G
<-8.4dBm @112G
Перегрузка приемника
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm
4.5dBm @100G
4dBm @112G
Потребляемая мощность
4.5W
4W
3.5W
3.5W
Формат модуляции
PAM4
NRZ
NRZ
NRZ
Применение
ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout
ЦОД, 100G Ethernet
Telecom, ЦОД, 100G Ethernet
Telecom, ЦОД, 100G Ethernet и 112G OTN OTU4

Вопросы и ответы

Отзывы

US$389.00

98 на глобальном складе