Контроллер беспроводной локальной сети FS-AC32 идеально подходит для малых и средних предприятий, сетей супермаркетов, университетских городков, гостиниц, больниц, государственных учреждений, финансовых учреждений, живописных мест и других локальных сетей, чтобы предоставлять пользователям такие услуги, как VoWiFi, IP-видео, безопасный корпоративный доступ и иерархический Wi-Fi.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
FS-AC32, контроллер беспроводной локальной сети 802.11ac с 6 портами Gigabit Ethernet (GbE), управление до 32 точками доступа Wi-Fi 5
#143356
#143356
US$1,119.00
FS P/N: FS-AC32FS P/N: FS-AC32
Заказы 3
Отзывы 3
Вопросы 5
Задержка поставки, 06 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$120.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
3 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Контроллер беспроводной локальной сети (LAN) 802.11ac с 6 портами Gigabit Ethernet (GbE), управление до 32 точками доступа Wi-Fi 5
Описание
Сервисный порт
6 портов 10/100/1000M
Консольный порт
1
USB порт
2
Пропускная способность
6G
Макс. кол-во управляемых точек доступа
32
Макс. кол-во пользователей доступа
1280
Сетевой уровень
L2/L3
VLAN
4000
Макс. потребляемая мощность
30 Вт
Средняя наработка на отказ
>30 лет (25°C)
Номинальное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры (ВхШхГ)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45 мм)
Макс. напряжение
90-264 В переменного тока, 47/63 Гц
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Температура эксплуатации
-10°C~60°C
Влажность при хранении
0%~95% (без конденсации)
Температура хранения
-20°C~70°C
Гарантия
3 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Посмотреть товары Особенности
Централизованное управление, всё под контролем
Профессиональная централизованная сеть Wi-Fi предлагает функциональность и возможности корпоративного уровня для малых и средних организаций.
32 управляемые точки доступа Wi-Fi 5
Вместимость 1280 клиентов
Пропускная способность 6 Гбит/с
Нет никаких дополнительных расходов на лицензию
Повышение эффективности сети для всех клиентов
Обеспечение справедливого распределения полосы пропускания между всеми клиентами для бесперебойной работы сети с помощью балансировки нагрузки.
Полная защита от онлайн-угроз
Создайте надёжный барьер безопасности, чтобы избежать атак и улучшить шифрование данных.
Шифрование данных пользователя
Обнаружение неавторизованных точек доступа
Безопасность радиочастот
Сервисные порты | 6 портов 10/100/1000M | 5x 10/100/1000BASE-T | 6 портов 1000BASE-T, 2 порта 1000BASE-T/1000BASE-X (комбо) | 1 порт 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 комбо-портов 1G, 4 порта 10G SFP+ |
SFP порты | — | — | 2 | 4 |
USB порты | 2 | — | 2 | 2 |
Консольные порты | 1 | 1 | 1 | 2 |
Уровень | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Пропускная способность | 6G | 5G | 8G | 40G |
макс. кол-во пользователей доступа | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Макс. кол-во управляемых точек доступа | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Размеры | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45 мм) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25 мм) | 1.71"x17.32"x7.87" (43.6x440x200 мм) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340 мм) |
Описание
Контроллер беспроводной локальной сети (LAN) 802.11ac с 6 портами Gigabit Ethernet (GbE), управление до 32 точками доступа Wi-Fi 5
Контроллер беспроводной локальной сети FS-AC32 идеально подходит для малых и средних предприятий, сетей супермаркетов, университетских городков, гостиниц, больниц, государственных учреждений, финансовых учреждений, живописных мест и других локальных сетей, чтобы предоставлять пользователям такие услуги, как VoWiFi, IP-видео, безопасный корпоративный доступ и иерархический Wi-Fi.
Описание
Сервисный порт
6 портов 10/100/1000M
Консольный порт
1
USB порт
2
Пропускная способность
6G
Макс. кол-во управляемых точек доступа
32
Макс. кол-во пользователей доступа
1280
Сетевой уровень
L2/L3
VLAN
4000
Макс. потребляемая мощность
30 Вт
Средняя наработка на отказ
>30 лет (25°C)
Номинальное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры (ВхШхГ)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45 мм)
Макс. напряжение
90-264 В переменного тока, 47/63 Гц
Влажность при эксплуатации
5%~95% (без конденсации)
Температура эксплуатации
-10°C~60°C
Влажность при хранении
0%~95% (без конденсации)
Температура хранения
-20°C~70°C
Гарантия
3 года
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Управляемый контроллер
Управляемый контроллер
Посмотреть товары Особенности
Централизованное управление, всё под контролем
Профессиональная централизованная сеть Wi-Fi предлагает функциональность и возможности корпоративного уровня для малых и средних организаций.
32 управляемые точки доступа Wi-Fi 5
Вместимость 1280 клиентов
Пропускная способность 6 Гбит/с
Нет никаких дополнительных расходов на лицензию
Повышение эффективности сети для всех клиентов
Обеспечение справедливого распределения полосы пропускания между всеми клиентами для бесперебойной работы сети с помощью балансировки нагрузки.
Полная защита от онлайн-угроз
Создайте надёжный барьер безопасности, чтобы избежать атак и улучшить шифрование данных.
Шифрование данных пользователя
Обнаружение неавторизованных точек доступа
Безопасность радиочастот
Сервисные порты | 6 портов 10/100/1000M | 5x 10/100/1000BASE-T | 6 портов 1000BASE-T, 2 порта 1000BASE-T/1000BASE-X (комбо) | 1 порт 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 комбо-портов 1G, 4 порта 10G SFP+ |
SFP порты | — | — | 2 | 4 |
USB порты | 2 | — | 2 | 2 |
Консольные порты | 1 | 1 | 1 | 2 |
Уровень | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 | L2/L3 |
VLAN | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Пропускная способность | 6G | 5G | 8G | 40G |
макс. кол-во пользователей доступа | 1280 | 1000 | 7168 | 32K |
Макс. кол-во управляемых точек доступа | FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505,AP-N515, AP-T565, AP-T567 | AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-W6Q4134C, AP-W6T6817C, AP-W6T10000C, AP-N303, AP-N505, AP-T565, AP-T567 |
Размеры | 16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45 мм) | 7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25 мм) | 1.71"x17.32"x7.87" (43.6x440x200 мм) | 1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340 мм) |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,119.00
Задержка поставки