Эти оптоволоконные разъемы Keystone используются для соединения двух оптоволоконных кабелей LC для увеличения длины кабельной трассы. Дуплексный адаптер принимает два симплексных разъема или один дуплексный разъем.
Оптоволоконные разъемы Keystone легко вставляются в коммутационные панели Keystone или настенные панели со стандартными отверстиями, что позволяет прокладывать кабели сквозь стены и обеспечивает удобное подключение к оптоволоконной сети, что делает их отличным решением для подведения оптоволокна к дому и офис. FS предлагает оптоволоконные разъемы Keystone с разъемами LC/SC/ST, включая одномодовые и многомодовые (OM3 и OM4), которые имеют высокую точность и низкие вносимые потери.