FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
01:34
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.

S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

#143250
#143250

L3 10G Uplink MLAG VXLAN

US$1,199.00
FS P/N: S5800-48T4S-DC
FS P/N: S5800-48T4S-DC
Заказы 176
Отзывы 77
Вопросы 6
19 на глобальном складе, 03 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$210.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

S5800-48T4S-DC представляет собой Ethernet-коммутатор 3-го уровня с 48 портами 10/100/1000BASE-T RJ45 и 4 портами 10Gb. Он предлагает два блока питания постоянного тока с возможностью горячей замены и резервные вентиляторы с регулируемой скоростью в качестве стандартных функций. Мощный коммутатор обеспечивает неблокируемую переадресацию 176 Гбит/с в сочетании с функциональной коммутацией L2 и L3.

Коммутатор, разработан с использованием передового аппаратного и программного обеспечения, представляет собой мощное решение маршрутизации уровня 3 для корпоративных сетей следующего поколения, ЦОД, сетей Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура).

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Источники питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
132 Mpps
Кол-во вентиляторов
3 (2+1 резервирование) встроенных
Airflow
Спереди назад
Размер таблицы MAC-адресов
96K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Буфер пакетов
9MB
Макс./Мин. задержка
0.96 мкс/0.66 мкс
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
56,000
Маршруты IPv6
4,096
ARP-таблица
6,144
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>200,000 часов
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д. 

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары

Особенности

Гигабитный коммутатор доступа с аплинками 10G
Гигабитные порты для коммутатора доступа или серверов, порты 10G для коммутаторов агрегации.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 млн пакетов в секунду
Скорость переадресации
Уровень 3
Тип уровня
1+1 блок питания постоянного тока с возможностью горячей замены и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания постоянного тока можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха спереди назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть обновлён без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берёт на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простое управление: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: Чёткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты PoE
48x PoE+ @740W
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Тип управления
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
Стекирование
MLAG
MLAG
MLAG
Источники питания
Два блока питания постоянного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов
yesyesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
Описание

S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

S5800-48T4S-DC представляет собой Ethernet-коммутатор 3-го уровня с 48 портами 10/100/1000BASE-T RJ45 и 4 портами 10Gb. Он предлагает два блока питания постоянного тока с возможностью горячей замены и резервные вентиляторы с регулируемой скоростью в качестве стандартных функций. Мощный коммутатор обеспечивает неблокируемую переадресацию 176 Гбит/с в сочетании с функциональной коммутацией L2 и L3.

Коммутатор, разработан с использованием передового аппаратного и программного обеспечения, представляет собой мощное решение маршрутизации уровня 3 для корпоративных сетей следующего поколения, ЦОД, сетей Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура).

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Источники питания
2 (1+1 резервирование) с возможностью горячей замены
Скорость переадресации
132 Mpps
Кол-во вентиляторов
3 (2+1 резервирование) встроенных
Airflow
Спереди назад
Размер таблицы MAC-адресов
96K
Кол-во VLAN
4K
Флеш-память
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Буфер пакетов
9MB
Макс./Мин. задержка
0.96 мкс/0.66 мкс
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
56,000
Маршруты IPv6
4,096
ARP-таблица
6,144
Jumbo-кадр
9,600
MTBF
>200,000 часов
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д. 

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Особенности
Гигабитный коммутатор доступа с аплинками 10G
Гигабитные порты для коммутатора доступа или серверов, порты 10G для коммутаторов агрегации.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 млн пакетов в секунду
Скорость переадресации
Уровень 3
Тип уровня
1+1 блок питания постоянного тока с возможностью горячей замены и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания постоянного тока можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха спереди назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть обновлён без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берёт на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простое управление: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: Чёткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты PoE
48x PoE+ @740W
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Тип управления
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Польность управляемый Plus
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Стекирование или MLAG
MLAG
MLAG
Стекирование
MLAG
MLAG
MLAG
Источники питания
Два блока питания постоянного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
Два блока питания переменного тока
VLAN, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов
yesyesyesyesyesyes
Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,199.00

19 на глобальном складе