Совместимый с Cisco обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1310 нмTx/1280 нмRx через разъёмы LC. Этот двусторонний совместимый модуль необходимо использовать с другими модулями или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для различных приложений, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сетевые применения для хранения данных.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-BX20 QSFP28 1310nm-TX/1280nm-RX 20 км
#140090
#140090
US$2,299.00
FS P/N: QSFP28-100G-BX20FS P/N: QSFP28-100G-BX20
Заказы 36
Отзыв 1
Вопросы 7
Transceiver Type:
9 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Cisco совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм-TX/1280 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP28-100G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1280nm-RX
Макс. расстояние передачи
20km
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
< -14.5 дБм
Max Бюджет мощности
13 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Видео
See more
Описание
Cisco совместимый 100GBASE-BX20 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм-TX/1280 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Совместимый с Cisco обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1310 нмTx/1280 нмRx через разъёмы LC. Этот двусторонний совместимый модуль необходимо использовать с другими модулями или сетевым оборудованием с дополнительными длинами волн. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для различных приложений, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сетевые применения для хранения данных.
Описание
Артикул
QSFP28-100G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
103.1 Гбит/с
Длина волны
1310 нм-TX/1280nm-RX
Макс. расстояние передачи
20km
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-4.3~4.5 дБм
Чувствительность приёмника
< -14.5 дБм
Max Бюджет мощности
13 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤5 Вт
Коэффициент экстинкции
>4 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Расширенный диапазон температур
-20 ~ 85°C
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Особенности
Подключение 100 Гбит/с для ЦОД
Обладая низким энергопотреблением 5 Вт, высокой плотностью и скоростью, модуль QSFP28 предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 100 Гбит/с.
Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,299.00
9 на глобальном складе