FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.
Это изображение касается UMC-2S.

Мини неуправляемый 10Gigabit оптический медиаконвертер 1x 10GBase-X – 1x 10GBase-X с 2 слотами SFP+, US Plug

#131590
#131590

0°C ~ 50°C / DC 5-12V LEDs / Plug-and-play

US$189.00
FS P/N: UMC-2S
FS P/N: UMC-2S
Заказы 1.2K
Отзывы 8
Вопросы 20
67 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Mini Unmanaged 1x 10GBase-X to 1x 10GBase-X 2SFP+ Slots 10Gigabit Fiber Media Converter, American Plug Standard

This high-performance 10G optical media converter , Using Optical - Electrical conversion, realize the optical signal equilibrium amplification, clock extraction and optical regeneration, and with WDM (DWDM / CWDM) technology, can achieve optical signals transmit in a single fiber by single or multiple way over a long distance. On the existing network infrastructure, it can quickly improve the communication capacity, expand the bandwidth, while using low cost and high cost-effective solutions to manage and operate the system, easy operation and maintenance.

We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

Specifications
Ports
2 x SFP/SFP+ Slots
Standards and Protocols
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Transmission Speed
100M/1.25G/8.5G/10G
Transmission Distance
Depend on Plug-in Fiber Tranceiver
LED Indicators
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP Switch
Loopback/LFP/ALS Function
Power Consumption
Full-load<5W
Without Module≤2W
Jumbo Frame
16k
External Power
AC 100V~240V
Input Power
DC 5-12V
Temperature
(Operating) 0°C to 50°C
(Storage) -10°C to 70°C
Relative Humidity
5%~90% (Non-condensation)
Dimensions (Hx Wx D)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Latency
3us Ultra-low
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Flexible and Reliable Network Distance Extension Solution
The 10G Converter provides MM to SM fiber conversion and dual fiber to single-fiber conversion, can also extend network distance by converting wavelengths or amplifying optical power.
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.
1U Chassis Capable of Housing Up to 12 Media Converters
The Converters can be used as standalone units when powered by their DC adapters or used in FS 1U 12 Slots Chassis (MFMC-12DP). This Chassis can offer power for these Converters.
Standalone or Chassis Based
Use for Small or Enterprise-Sized deployment
Power Up to 12 Media Converters
Free up space and simplify links and structure
Plug-and-Play
Installing/removing the converter without powering off the chassis
Описание

Mini Unmanaged 1x 10GBase-X to 1x 10GBase-X 2SFP+ Slots 10Gigabit Fiber Media Converter, American Plug Standard

This high-performance 10G optical media converter , Using Optical - Electrical conversion, realize the optical signal equilibrium amplification, clock extraction and optical regeneration, and with WDM (DWDM / CWDM) technology, can achieve optical signals transmit in a single fiber by single or multiple way over a long distance. On the existing network infrastructure, it can quickly improve the communication capacity, expand the bandwidth, while using low cost and high cost-effective solutions to manage and operate the system, easy operation and maintenance.

We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

Specifications
Ports
2 x SFP/SFP+ Slots
Standards and Protocols
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Transmission Speed
100M/1.25G/8.5G/10G
Transmission Distance
Depend on Plug-in Fiber Tranceiver
LED Indicators
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP Switch
Loopback/LFP/ALS Function
Power Consumption
Full-load<5W
Without Module≤2W
Jumbo Frame
16k
External Power
AC 100V~240V
Input Power
DC 5-12V
Temperature
(Operating) 0°C to 50°C
(Storage) -10°C to 70°C
Relative Humidity
5%~90% (Non-condensation)
Dimensions (Hx Wx D)
0.79''x 2.36''x 3.54'' (20x60x90mm)
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Latency
3us Ultra-low
Warranty
2 Years
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Flexible and Reliable Network Distance Extension Solution
The 10G Converter provides MM to SM fiber conversion and dual fiber to single-fiber conversion, can also extend network distance by converting wavelengths or amplifying optical power.
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.
1U Chassis Capable of Housing Up to 12 Media Converters
The Converters can be used as standalone units when powered by their DC adapters or used in FS 1U 12 Slots Chassis (MFMC-12DP). This Chassis can offer power for these Converters.
Standalone or Chassis Based
Use for Small or Enterprise-Sized deployment
Power Up to 12 Media Converters
Free up space and simplify links and structure
Plug-and-Play
Installing/removing the converter without powering off the chassis

Вопросы и ответы

Отзывы

US$189.00

67 на глобальном складе