FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S2800S-48T4F.
01:18
Это изображение касается .
Это изображение касается 主多图替换.
Это изображение касается .
Это изображение касается .
Это изображение касается S2800S-48T4F.
Это изображение касается .
Это изображение касается 主多图替换.
Это изображение касается .
Это изображение касается .

S2800S-48T4F, 48-портовый управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 48 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими линиями связи SFP 1Gb

#129517
#129517

Realtek RTL8393M-VC-CG L2+ 1G Uplink QoS DHCP

US$279.00
FS P/N: S2800S-48T4F
FS P/N: S2800S-48T4F
Заказы 2.9K
Отзывы 12
Вопросы 15
Задержка поставки, Ship by 26 фев, 2025
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$130.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S2800S-48T4F, 48-портовый интеллектуальный управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 48 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами 1Gb SFP

S2800S-48T4F представляет собой компактное и экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса.4 порта SFP 1Gb удовлетворяют потребности в расширении сети, обеспечивая повышенную устойчивость и безграничную сеть.

Коммутаторы S2800S интегрируют высокопроизводительное оборудование с платформой FSOS и расширенными функциями L2+, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Буфер очереди
4MB
Коммутационная способность
104 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
77.38 Mpps
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
SDRAM
128MB
Макс. потребляемая мощность
36W
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210 мм)
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Jumbo-кадр
10K
Способы монтажа
Настольный или стоечный
Управление
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Гарантия
1 год
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
1G cоединение
Посмотреть товары

Особенности

Расширенные функции L2+ для сетей МСП

Полнофункциональный коммутатор уровня 2+ поставляется с простым управлением веб-интерфейсом, что значительно соответствует сетевым требованиям растущих МСП.

Сети VLAN для обеспечения безопасности и экономии расходов

Разделяя свои сети без покупки отдельного оборудования для каждой, вы можете создавать виртуальные границы вокруг бизнес-подразделений, чтобы замедлять или останавливать атаки для повышения безопасности.

QoS для экстремального интернет-серфинга

Расширенный QoS отдаёт приоритет критически важному бизнес-трафику, такому как видеоконференции, предлагая сеть без задержек, что способствует созданию долгосрочных отношений с клиентами и сотрудниками.

Зелёный Ethernet для защиты окружающей среды

S2800S поддерживает IEEE 802.3az и помогает экономить электроэнергию и средства посредством автономного подключения для определения состояния устройств или длины кабеля, соединяющего порты.

Визуальное управление с лёгкостью
Управление через удобный веб-интерфейс для решения любых сложных сетевых проблем.
Простое управление: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, Syslog
Визуальный интерфейс: Чёткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
4 порта 1G SFP
2 порта 1G SFP
4 порта 1G SFP
2 порта 1G SFP
Порты PoE
8 x PoE+ Ports
24 порта PoE+
Бюджет мощности PoE
65 Вт
220 Вт
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Вентилятор
1 встроенный
Без вентилятора
Без вентилятора
1 встроенный
Без вентилятора
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS-атак
yesyesyesyesyes
Описание

S2800S-48T4F, 48-портовый интеллектуальный управляемый коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 48 x Gigabit RJ45, с 4 восходящими каналами 1Gb SFP

S2800S-48T4F представляет собой компактное и экономичное решение для домашних сетей и сетей малого бизнеса.4 порта SFP 1Gb удовлетворяют потребности в расширении сети, обеспечивая повышенную устойчивость и безграничную сеть.

Коммутаторы S2800S интегрируют высокопроизводительное оборудование с платформой FSOS и расширенными функциями L2+, такими как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д., которые могут удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G SFP
Буфер очереди
4MB
Коммутационная способность
104 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов
8K
Скорость переадресации
77.38 Mpps
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
SDRAM
128MB
Макс. потребляемая мощность
36W
Флеш-память
16MB
Температура эксплуатации
32°F~122°F (0ºC~50ºC)
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.32''x8.27'' (44x440x210 мм)
Температура хранения
-40°F~158°F (-40ºC~70ºC)
Jumbo-кадр
10K
Способы монтажа
Настольный или стоечный
Управление
CLI/SSH/Telnet/WEB GUI/SNMP
Гарантия
1 год
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Развертывание Wi-Fi 6
Посмотреть товары
1G cоединение
Посмотреть товары
Особенности
Расширенные функции L2+ для сетей МСП

Полнофункциональный коммутатор уровня 2+ поставляется с простым управлением веб-интерфейсом, что значительно соответствует сетевым требованиям растущих МСП.

Сети VLAN для обеспечения безопасности и экономии расходов

Разделяя свои сети без покупки отдельного оборудования для каждой, вы можете создавать виртуальные границы вокруг бизнес-подразделений, чтобы замедлять или останавливать атаки для повышения безопасности.

QoS для экстремального интернет-серфинга

Расширенный QoS отдаёт приоритет критически важному бизнес-трафику, такому как видеоконференции, предлагая сеть без задержек, что способствует созданию долгосрочных отношений с клиентами и сотрудниками.

Зелёный Ethernet для защиты окружающей среды

S2800S поддерживает IEEE 802.3az и помогает экономить электроэнергию и средства посредством автономного подключения для определения состояния устройств или длины кабеля, соединяющего порты.

Визуальное управление с лёгкостью
Управление через удобный веб-интерфейс для решения любых сложных сетевых проблем.
Простое управление: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, Syslog
Визуальный интерфейс: Чёткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
24 x 10/100/1000BASE-T
Порты SFP
4 порта 1G SFP
2 порта 1G SFP
4 порта 1G SFP
2 порта 1G SFP
Порты PoE
8 x PoE+ Ports
24 порта PoE+
Бюджет мощности PoE
65 Вт
220 Вт
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Вентилятор
1 встроенный
Без вентилятора
Без вентилятора
1 встроенный
Без вентилятора
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, статическая маршрутизация, защита от DDoS-атак
yesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$279.00

Задержка поставки