FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.
Это изображение касается 24FMTPOM4.

15m (49ft) MTP®- 24 (мама) - MTP®- 24 (мама) OM4 MM Elite транковый кабель, 24 волокна, тип A, Plenum (OFNP), пурпурный

Hot #107951
Hot #107951

OFNP 100G CFP SR10 to SR10

US$259.00
FS P/N: 24FMTPOM4
FS P/N: 24FMTPOM4
Заказы 1.8K
Отзывы 40
Вопросы 23
84 на глобальном складе, 20 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Запрос проекта
1 год гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

MTP® Female(мама) - MTP® Female(мама) OM4 MM транковый кабель

Транковый кабель MTP®, экономически эффективная альтернатива трудоемкой полевой терминации, предназначен для коммутации оптоволокна высокой плотности в ЦОД, где требуется экономия пространства и уменьшение проблем, связанных с управлением кабелей. Благодаря разъёмам US Conec MTP® и оптоволокну Corning Clearcurve® он оптимизирован для прямого подключения модуля 100GBASE-SR10 CXP/CFP/CPAK и примененийе в ЦОД с высокой плотности.

Обратите внимание: разъём US Conec MTP® полностью соответствует стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с типовыми разъёмами MPO.

Описание
Разъём A
US Conec MTP® Female (Pinless)
Разъём B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Тип волокна
OM4 50/125 мкм
Длина волны
850/1300 нм
40/100G Ethernet расстояние
150m at 850 нм
10G Ethernet расстояние
400m at 850 нм
Стекловолокно
Corning ClearCurve®
RoHS
Соответствие
Тип полировки
UPC - UPC
Минимальный радиус изгиба
7.5 мм
Вносимые потери
0.35 дБ макс. (0.15 дБ Тип.)
Обратные потери
≥20 дБ
Затухание на 850 нм
≤2.3 дБ/км
Затухание на 1300 нм
≤0.6 дБ/км
Внешний диам. оболочки
3,0 мм
Оболочка кабеля
Plenum (OFNP)
Растягивающая нагрузка при установке
66N
Прочность на растяжение (долгосрочная/кратковременная)
80/240N
Рабочая температура
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Температура хранения
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
* MTP является зарегистрированной торговой маркой компании US Conec Ltd. US Conec и FS.COM являются партнерами по поставке высокопроизводительной продукции серии MTP.
.

Система Контроля Качества

Ознакомьтесь с нашими процедурами испытаний надежных и высокопроизводительных патч-кордов.

Система Контроля Качества

Программа гарантии тестирования оптических патч-кордов Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Отличное качество изготовления гарантирует стабильную передачу
Разъём MTP® представляет собой проверенный и надежный формат в стиле MPO, который обеспечивает самые современные многоволоконные и механические характеристики.
Максимальный децибел 0,35 дБ. IL
Обеспечивает постоянный стабильный сигнал и обеспечивает гибкую конструкцию системы.
Push-Pull
Более простое подключение и отключение в приложениях с чрезвычайно высокой плотностью.
Пылезащитная крышка
Уменьшите риск повреждения разъёма и продлите срок службы.
Волокно ClearCurve® гарантирует высокую производительность

Отличная устойчивость к изгибу и сжатию делает его идеальным для проводки с высокой плотностью.

Минимальный радиус изгиба 7,5 мм

Обеспечивает более плотные изгибы кабеля для провисания при хранении и прокладке.

Прочность на растяжение 80-240 Н

Устойчивый к натяжению кабель предотвращает разрыв кабеля и продлевает срок службы.

Plenum (OFNP)

Огнестойкость и низкий уровень дыма для минимизации ущерба.

Кабель высокого плотности для различных сред
Сократите затраты на установку за счет минимизации отходов, оптимизации прокладки кабелей, ускорения развертывания и повышения гибкости и управляемости.
ЦОД
Сети хранения данных (SAN)
Комнаты связи
Clean Fiber Means Performance
Keeping fiber optic end-faces clean is extremely important and one of the most critical requirements for reliability and high-performance connection.

Cleaning MTP®/MPO connectors with IBC MPO cleaner.

Чистое волокно означает производительность
Поддержание чистоты торцевых поверхностей волокна очень важно и является одним из наиболее важных требований для надежных и высокопроизводительных соединений.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя IBC MPO.

Очистка разъёмов MTP®/MPO с помощью очистителя кассеты.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (23)MTP® MPO Connector (6)Application (2)Cable Jacket (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Bend Radius (1)BIF (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)
Отзывы
Написать отзыв
4.8
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
33
7
0
0
0

N***k

United States

May 10, 2023
5.0
So, I am a layer 1 installer, I buy the product requested by the end-user, install it and test it out to make sure it meets whatever Loss requirements they wish to meet and hand it off “turn key”. So, from my perspective the items you sent were great to work with. Everything was very clean during the pre-inspection. Everything fit properly together and tested out great. First time user and a very nice product to work with.
подтвердит покупку
Полезный 9
Отзывы 0

L***r

United States

July 10, 2022
5.0
this worked fine, but eventually we replaced with DAC QSFP cables instead.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0

C***a

Ukraine

June 16, 2022
5.0
It’s just for my microscope demo, but I thought you’d like to see the results – no cleaning – all good.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0
Посмотреть все отзывы
Недавно вы смотрели