FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
01:14
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-LR-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 100GBASE-LR QSFP28 lambda único 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#97851
#97851

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda 100G-400G LC dúplex SMF

MXN$8,074
FS P/N: QSFP-LR-100G
FS P/N: QSFP-LR-100G
414 vendidos
6 comentarios
9 preguntas
122 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
86 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.4~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-7.7dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC Function
Soportado
Protocolos
Cumple con la especificación 100G lambda MSA 100G-LR
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Características

Menos de 4.5W de consumo de energía para ahorro de energía
Chip DSP Broadcom integrado, el transceptor 100G de una sola lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Broadcom DSP Chip
Transmisión estable
≤4.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Actualiza tu red un sitio a la vez
Single-lambda 100G cumple con IEEE 400GBASE-LR4, lo que significa que los operadores de red pueden actualizar solo un sitio a un equipo de 400G y aún conectarlo a los sitios de 100G existentes sin sacrificar el ancho de banda del puerto.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Reconfigura el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Embalaje en caja
Embalaje COB
Embalaje COB
Embalaje en caja
Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM-4. Este transceptor cumple con los estándares QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd y 100G Lambda MSA. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centros de datos, Ethernet 100G, aplicaciones de ruptura de 400G a 100G.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-LR-100G
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-1.4~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-7.7dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤4.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
FEC Function
Soportado
Protocolos
Cumple con la especificación 100G lambda MSA 100G-LR
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Menos de 4.5W de consumo de energía para ahorro de energía
Chip DSP Broadcom integrado, el transceptor 100G de una sola lambda ofrece alta velocidad y baja potencia en aplicaciones de 100G.
Broadcom DSP Chip
Transmisión estable
≤4.5W
Bajo consumo de energía
100Gbps
Alto ancho de banda
Actualiza tu red un sitio a la vez
Single-lambda 100G cumple con IEEE 400GBASE-LR4, lo que significa que los operadores de red pueden actualizar solo un sitio a un equipo de 400G y aún conectarlo a los sitios de 100G existentes sin sacrificar el ancho de banda del puerto.
Habilita la conectividad perfecta para tu red
Reconfigura el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
10km (com host FEC)
Tipo de cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM DML TOSA
4x LAN WDM EML
DML CWDM
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB
Embalaje en caja
Embalaje COB
Embalaje COB
Embalaje en caja
Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G breakout
800G a 8x 100G breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$8,074

122 en almacén US
86 en almacén global