FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre .

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF

#167795
#167795

Semtech EML BOX ≤3.5W LC dúplex SMF

MXN$8,282
FS P/N: QSFP-LR4-100G
FS P/N: QSFP-LR4-100G
309 vendidos
77 comentarios
6 preguntas
4275 en almacén US. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
2080 en almacén global. Recibe tu pedido el 04 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR4 QSFP28 compatible con Intel (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-LR4 de hasta 10km a través de un par estándar de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 y SFF-8636. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 101G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y capas de distribución, redes de campus, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Intel
E100GQSFP28LRX
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-10.6dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Protocolos
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos
Escenario de aplicación 5
Ver productos

Características

Conectividad 100G para centro de datos y telecomunicaciones
Presentado con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km
10km
10km
10km
10km
Tipo del cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
BOX
COB (Chip on board)
COB (Chip on board)
COB (Chip on board)
BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
800G a 8x 100G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 100GBASE-LR4 QSFP28 compatible con Intel (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

El módulo QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-LR4 de hasta 10km a través de un par estándar de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 y SFF-8636. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 101G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y capas de distribución, redes de campus, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Compatible con Intel
E100GQSFP28LRX
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Potencia mínima del receptor
-10.6dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Protocolos
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos
Escenario de aplicación 5
Ver productos
Características
Conectividad 100G para centro de datos y telecomunicaciones
Presentado con 3.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Las pruebas integrales aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bit
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
LC dúplex
Distancia máxima del cable
10km
10km
10km
10km
10km
Tipo del cable
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulación
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Tipo de transmisor
4x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4x LAN WDM EML
Tecnología de embalaje
BOX
COB (Chip on board)
COB (Chip on board)
COB (Chip on board)
BOX
Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Broadcom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Rango de temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
Aplicación
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet
400G a 4x 100G Breakout
800G a 8x 100G Breakout
Centro de datos
100GBASE Ethernet
Centro de datos
100GBASE Ethernet

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$8,282

4275 en almacén US
2080 en almacén global