Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor de cobre compatible genérico 10/100/1000BASE-T SFP RJ-45 100m
Hot #75322
Hot #75322
MXN$581
FS P/N: SFP-GB-GE-TFS P/N: SFP-GB-GE-T
45.8K vendidos
800 comentarios
16 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
4277 en almacén US. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
980 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
220 en tránsito. entrega antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10/100/1000BASE-T SFP SGMII (de cobre, 100m, RJ-45)
Especificaciones
Número de parte
SFP-GB-GE-T
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP SGMII
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Tipo de cable
Cat 6/Cat 6a
Distancia máxima del cable
100m
Conector
RJ-45
Soporte DOM
No
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA , IEEE STD 802.3
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Implantación flexible de redes de área local
Conectividad sin fisuras para tu red
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (16)Application (2)Compatibility (2)Compatible Modules (1)Data Rate (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
675
100
25
0
0
S***l
United States
20 de my. de 2024
We are using these transceivers with Cisco 9200L switches. They work without any issues and cost 11% (yes, almost 10 times less) as much as we were quoted for the Cisco OEM transceivers.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0N***r
Hungary
25 de en. de 2024
High quality, works as expected, but on a bit high temperature.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0M***u
Canada
08 de sept. de 2023
Working perfectly!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente