FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
01:09
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.
Esta imagen trata sobre C6P-U24FT1U.

Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat6, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

Hot #69180
Hot #69180

Módulos a presión 10G Base-T PoE+

MXN$976
FS P/N: C6P-U24FT1U
FS P/N: C6P-U24FT1U
24.2K vendidos
43 comentarios
16 preguntas
46 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
125 en tránsito. entrega antes de 24 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión UTP de 24 puertos Cat6 para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 24 puertos para soluciones de alta densidad y fácil interconexión en centros de datos. El panel de conexiones Ethernet Cat6 está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Compatibilidad de categoría
Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
Número de puertos
24
Conectores
RJ45
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material
SPCC + ABS plásticos
Rango de temperatura de funcionamiento
-25°C a 70°C
Tipo de panel de conexión
Plano
Dimensiones(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Instalación rápida, sin necesidad de perforación
El panel de conexión de alimentación de 24 puertos acopla puertos que constan de una conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una conexión rápida del cable de fibra óptica sin necesidad de perforar los cables UTP en los paneles de conexión.
Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita unas instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone extraíbles sin blindaje sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6/Cat6a
Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Número de puertos
24
12
24
24
24
Terminación
Acoplador
Punchdown tipo 110
Punchdown tipo 110
Punchdown tipo 110
Acoplador
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios en rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexiones
Plano
Plano
En ángulo
Plano
Plano
Dimensiones((HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm)
19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Especificaciones

Panel de conexión UTP de 24 puertos Cat6 para Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T

Panel de conexión Cat6 de 24 puertos para soluciones de alta densidad y fácil interconexión en centros de datos. El panel de conexiones Ethernet Cat6 está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T y 10GBase-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La clara numeración de la parte delantera y trasera del panel de conexión de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Compatibilidad de categoría
Cat6/Cat5e
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
Número de puertos
24
Conectores
RJ45
Estándar PoE
IEEE 802.3af/at
Material
SPCC + ABS plásticos
Rango de temperatura de funcionamiento
-25°C a 70°C
Tipo de panel de conexión
Plano
Dimensiones(HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cableado troncal Cat6
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Instalación rápida, sin necesidad de perforación
El panel de conexión de alimentación de 24 puertos acopla puertos que constan de una conexión RJ-45 a RJ-45 en ambos lados, lo que permite una conexión rápida del cable de fibra óptica sin necesidad de perforar los cables UTP en los paneles de conexión.
Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita unas instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados

Cambia los conectores keystone extraíbles sin blindaje sin herramientas

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Ampliamente compatible con cableado Cat5e/Cat6/Cat6a
Categoría
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Número de puertos
24
12
24
24
24
Terminación
Acoplador
Punchdown tipo 110
Punchdown tipo 110
Punchdown tipo 110
Acoplador
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios en rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexiones
Plano
Plano
En ángulo
Plano
Plano
Dimensiones((HxWxD)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
10.06"x2.26"x1.65" (255.5x57.5x42mm)
19"x8.07"x1.73" (482.6x205x44mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$976

46 en almacén global