FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.
Esta imagen trata sobre C5EP-U24P1101U.

Patch panel/Panel de conexión Cat5e 110-tipo, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

#73402
#73402

Terminar cable 24–28 AWG PoE+

MXN$851
FS P/N: C5EP-U24P1101U
FS P/N: C5EP-U24P1101U
977 vendidos
4 comentarios
5 preguntas
47 en almacén US. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
12 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión perforado 1U 24 puertos Cat5e UTP para Ethernet 10/100/1000Base-T

El panel de conexión Cat5e de 24 puertos con terminación perforada 110 está codificado por colores para el cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin obstáculo, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e rectos con terminación de tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de sus cables. La clara numeración en la parte frontal y posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tendidos de cables para una administración eficiente del sistema.

Especificaciones
Número de puertos
24
Categoría de cable
Cat5e
Tamaño
1U
Color
Negro
Terminación
110 tipo punchdown
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x1.2" (44.4x482.5x30.5mm)
Rango de temperatura de operación
-10°C a 60°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita unas instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados

Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Categoría
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)
Especificaciones

Panel de conexión perforado 1U 24 puertos Cat5e UTP para Ethernet 10/100/1000Base-T

El panel de conexión Cat5e de 24 puertos con terminación perforada 110 está codificado por colores para el cableado T568A y T568B, lo que proporciona la solución perfecta para cualquier aplicación de voz o LAN. Para conexiones sin obstáculo, este panel de conexión Ethernet ofrece puertos Cat5e rectos con terminación de tipo 110, lo que facilita la inserción y extracción de sus cables. La clara numeración en la parte frontal y posterior del panel de conexión de red permite una identificación rápida y fácil de los tendidos de cables para una administración eficiente del sistema.

Especificaciones
Número de puertos
24
Categoría de cable
Cat5e
Tamaño
1U
Color
Negro
Terminación
110 tipo punchdown
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.75"x19"x1.2" (44.4x482.5x30.5mm)
Rango de temperatura de operación
-10°C a 60°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Diseño ingenioso, cableado flexible
Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita unas instalaciones rápidas y sencillas. Es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en tu centro de datos.

La barra trasera desmontable mantiene los cables ordenados

Los módulos de desconexión pueden fijar los cables y mejorar la estabilidad

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia

Categoría
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$851

47 en almacén US
12 en almacén global