FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.
Esta imagen trata sobre C5EP-S24FT1U.

Patch panel/Panel de conexión con acoplador Cat5e, 24 puertos, 1U, barra de gestión de cables incluida

#69179
#69179

Módulos a presión 10G Base-T PoE+

MXN$1,287
FS P/N: C5EP-S24FT1U
FS P/N: C5EP-S24FT1U
903 vendidos
5 comentarios
5 preguntas
12 en almacén US. Recibe tu pedido el 08 de my., 2024
37 en almacén global. Recibe tu pedido el 14 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Panel de conexión blindado de 24 puertos Cat5e para Ethernet 10/100/1000Base-T

Panel de conexión Cat5e de 24 puertos para soluciones de alta densidad y fácil conexión en centros de datos. El panel de conexiones Ethernet Cat5e está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Número de puertos
24
Categoría de cable
Cat5e
Tamaño
1U
Aplicación
Blindado
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Terminación
Coupler
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x3.62" (44x482.5x92mm)
Rango de temperatura de operación
-25°C a 70°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Cableado troncal Cat5e
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos

Características

Instalación rápida, sin necesidad de perforación
Gestiona y organiza las conexiones de cable

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

Barra trasera desmontable

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados.

No se requieren herramientas

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas.

Puertos numerados

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia.

Categoría
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)
Especificaciones

Panel de conexión blindado de 24 puertos Cat5e para Ethernet 10/100/1000Base-T

Panel de conexión Cat5e de 24 puertos para soluciones de alta densidad y fácil conexión en centros de datos. El panel de conexiones Ethernet Cat5e está diseñado para su uso en racks de 19" y es ideal para aplicaciones Ethernet 10/100/1000Base-T. Agrupa las redes para conectar las líneas entrantes y salientes y mejorar la organización de una red cableada. La numeración clara en la parte delantera y trasera del panel de conexiones de red permite identificar rápida y fácilmente los tramos de cable, y la barra de gestión de cables desmontable mantiene los cables Ethernet limpios y ordenados.

Especificaciones
Número de puertos
24
Categoría de cable
Cat5e
Tamaño
1U
Aplicación
Blindado
Material
SPCC + ABS plásticos
Color
Negro
Terminación
Coupler
Esquema de cableado
T568A/T568B
Tipo de panel
Plano
Dimensiones (HxWxD)
1.73"x19"x3.62" (44x482.5x92mm)
Rango de temperatura de operación
-25°C a 70°C
Cumplimiento de RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Cableado troncal Cat5e
Ver productos
Interconexión RJ45
Ver productos
Interconexión 1G
Ver productos
Características
Instalación rápida, sin necesidad de perforación
Gestiona y organiza las conexiones de cable

Este panel ofrece un rendimiento excelente y facilita instalaciones rápidas y sencillas, es la forma ideal de crear una plataforma de cobre basada en estándares, flexible y fiable en el centro de datos.

Barra trasera desmontable

La barra trasera desmontable mantiene los cables limpios y ordenados.

No se requieren herramientas

Cambia los conectores keystone blindados extraíbles sin herramientas.

Puertos numerados

Puertos numerados y etiquetados para una fácil identificación y referencia.

Categoría
Cat5e
Cat5e
Cat5e
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Número de puertos
24
24
24
24
24
Terminación
Acoplador
Acoplador
110 tipo punch-down
Vacío
Vacío
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Blindado
Sin blindaje
Blindado/sin blindaje
Sin blindaje
Número de espacios de rack
1U
1U
1U
1U
1U
Tipo de panel de conexión
Plano
Plano
Plano
Plano
Angular
Dimensiones((HxWxD)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.75''x19''x1.2''
(44.5x482.5x30.5mm)
1.75''x19''x3.62''
(44.5x482.5x92mm)
1.74''x19''x11.68''
(44.2x482.6x296.6mm)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$1,287

12 en almacén US
37 en almacén global