El cable de red UTP Cat5e cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snaglesss protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat5e y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 250MHz dentro de 100 metros de cable.
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/71957.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71957.main.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71957.B.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71957.C.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71957.D.jpg)
![Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m) Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727110529ft91b5.jpg)
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 10ft (3m)
Cable de red Ethernet snagless UTP Cat5e, 24AWG, 1000Base-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220411/16496613956253d5d39b4a84.27716640.jpeg.webp)
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
Cubierta de PVC
La cubierta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230817164138bfofyr.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230817154945qzqvi2.jpg)
Los cables de interconexión superan la prueba de cables de interconexión de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
S***y
Australia
Thank you.
M***l
Guatemala