El cable de red UTP Cat5e cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snaglesss protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat5e y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 250MHz dentro de 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, rojo, 5ft (1.5m)
#71956
#71956
MXN$56
FS P/N: C5EUTPSGPVCFS P/N: C5EUTPSGPVC
4.5K vendidos
3 comentarios
10 preguntas
40 en almacén US. Recibe tu pedido el 14 de jun., 2024
150 en almacén global. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet snagless UTP Cat5e, 24AWG, 1000Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
5ft (1.5m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Frecuencia máxima (probada)
250MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
5.5± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C
Temperatura de instalación
-10 a +50°C
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 250MHz
Este cable alcanza velocidades de hasta 250MHz y es compatible con Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de conexión
Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
Cubierta de PVC
La cubierta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
Muy utilizado en equipos con puertos RJ45
Solución de cableado de cobre para centros de datos
Fluke Networks-Pruebas de cables
Los cables de interconexión superan la prueba de cables de interconexión de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
1
0
0
0
J***r
United States
11 de oct. de 2023
The shipping speed was satisfactory, my device got an effective connection.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0E***d
United States
27 de my. de 2021
Great Cable at a Great Price...
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0C***o
Spain
15 de mzo. de 2018
Necesitaba los cables multimodos, pero, la verdad es que recibí los monomodos, después de consultar con sus servicios, por fin recibí los nuevos cables.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente