El cable de red UTP Cat5e cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat5e y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos Gigabit Ethernet en interiores, lo que soporta hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, azul, 8ft (2.4m)
#70559
#70559
MXN$69
FS P/N: C5EUTPSGPVCFS P/N: C5EUTPSGPVC
6.3K vendidos
5 comentarios
12 preguntas
Longitud:
19 en almacén US. Recibe tu pedido el 18 de jun., 2024
144 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
90 en tránsito. entrega antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP), 24AWG, 1000Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta de cable
PVC CM (redonda)
Longitud
8ft (2.4m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Frecuencia máxima (probada)
250MHz
Tipo de conductor
cobre desnudo puro trenzado
Tipo de conector
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
5.5± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de alambre
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Características
Transmisión estable de 250MHz
Este cable alcanza una velocidad de hasta 250MHz y soporta Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores dorados
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de red
Enchufe modular RJ45, chaqueta de PVC y bota de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.
Enchufe modular RJ45
El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.
Chaqueta de PVC
La chaqueta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.
Bota de alivio de tensión
La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.
Utilizado ampliamente en equipos con puertos RJ45
Soluciones de cableado de cobre para centros de datos
Prueba de cables de Fluke Networks
Los cables pasan la prueba de cables de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (12)Application (1)Cable Length (1)Certification (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)Usage (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
5
0
0
0
0
F***t
United States
30 de sept. de 2023
I ran it under my house from my computer room up to my den and hooked up my laptop directly to my router. No longer have to use wi-fi.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0H***r
United States
02 de febr. de 2023
Can't complain about anything. The Cat5e cables are well made with good quality. They are tough enough to run over the floors or between switches on racks. Cable lengths fit for my needs. There is no signal loss.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0D***d
United States
23 de en. de 2023
I have ordered from FS.COM many times and have never had a problem. My order has always been processed quickly, shipped in a timely manner and always complete. I have recommended FS.COM to many of my friends and they have all been completely satisfied as well.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente