FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.
Esta imagen trata sobre C5EUTPSGPVC.

Cable de red Ethernet Cat5e snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, gris, 1ft (0.3m)

#66668
#66668

Cobre desnudo puro PoE++ 250MHz

MXN$31
FS P/N: C5EUTPSGPVC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
19.6K vendidos
12 comentarios
11 preguntas
100 en tránsito. entrega antes de 29 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de red Ethernet snagless UTP Cat5e, 24AWG, 1000Base-T

El cable de red UTP Cat5e cuenta con un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snaglesss protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen o se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat5e y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centro de datos gigabit Ethernet en interiores, que soporta hasta 1000Mbps y 250MHz dentro de 100 metros de cable.

Especificaciones
Tipo de cable
Cat5e snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CM (redonda)
Longitud
1ft (0.3m) (incluyendo enchufes)
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Frecuencia máxima (probada)
250MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro trenzado
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diámetro exterior del cable (mm)
5.5± 0.4
Compatibilidad con PoE
PoE/PoE+/PoE++
Esquema de cableado
T568B, recto
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C
Temperatura de instalación
-10 a +50°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Transmisión estable de 250MHz
Este cable alcanza velocidades de hasta 250MHz y es compatible con Ethernet 1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
4 pares trenzados
Interferencias antielectromagnéticas
Triple protección de los cables de conexión

Enchufe modular RJ45, cubierta de PVC y funda de alivio de tensión para aumentar la vida útil del cable.

Enchufe modular RJ45

El enchufe modular mejora la estabilidad de la conexión de red.

Cubierta de PVC

La cubierta de PVC tiene un buen rendimiento ignífugo.

Bota de alivio de tensión

La bota aumenta la fricción para enchufar y desenchufar.

Fluke Networks-Pruebas de cables

Los cables de interconexión superan la prueba de cables de interconexión de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (11)Application (1)AWG (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
11
1
0
0
0

C***y

United States

21 de mzo. de 2023
5.0
These cords are a great value. I found 0.5' and 1', but couldn't find a 0.75' option. I'd prefer if I was reviewing THAT product instead. =)
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

M***e

United States

03 de nov. de 2021
5.0
As always, the orders are received fast, and everything followed by the company\'s staff to make sure that was OK.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

O***e

Australia

12 de en. de 2021
5.0
Good quality. The cable is more rigid than floppy.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente