El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-10G-T-X proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor 10G SFP+ intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C SFP-XG-T SFP+ 10GBASE-T RJ-45 de cobre 30m
Hot #66615
Hot #66615
MXN$1,432
FS P/N: SFP-10G-TFS P/N: SFP-10G-T
3K vendidos
223 comentarios
12 preguntas
Transceiver Models:
Compatibilidad:
13278 en almacén US. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
540 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
110 en tránsito. entrega antes de 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Prueba gratuita del producto
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor 10GBASE-T SFP+ compatible con H3C SFP-10G-TX (Cobre, 30m, RJ-45)
Specifications
H3C compatible
SFP-XG-T
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.9W
Distancia del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G a 10G con cableado de conexión directa
Conectividad de 10G a 1G con cableado de conexión directa
Ver más
Conectividad 10G a 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad de 10G a 1G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G a 10G con NIC
Ver productos Conectividad de 10G a 1G con NIC
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos Conexiones de Leaf-spine
Ver productos Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.9W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Especificaciones
Módulo transceptor 10GBASE-T SFP+ compatible con H3C SFP-10G-TX (Cobre, 30m, RJ-45)
El transceptor SFP+ compatible con H3C SFP-10G-T-X proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 y SFP+ MSA. Cada módulo transceptor SFP+ se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor 10G SFP+ intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
Specifications
H3C compatible
SFP-XG-T
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10Gbps
Consumo de energía
≤2.9W
Distancia del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 10G a 10G con cableado de conexión directa
Conectividad de 10G a 1G con cableado de conexión directa
Ver más
Conectividad 10G a 10G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad de 10G a 1G con cableado de conexión directa
Ver productos Conectividad 10G a 10G con NIC
Ver productos Conectividad de 10G a 1G con NIC
Ver productos Conexiones de cableado estructurado 10G
Ver productos Conexiones de Leaf-spine
Ver productos Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.9W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Tipo de cable | Cat6A/Cat7 o mejor | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | MMF/SMF |
Potencia TX | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consumo de energía | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (típico) | ≤0.6W (típico) | <1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,432
13278 en almacén US
540 en almacén global