Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX.
Las tarjetas de telefonía D-DTU, E1/TI para términos europeos y norteamericanos, se pueden configurar de forma flexible en una PBX-D503 para ampliar su funcionalidad. Admite 1 E1/T1 por placa y dos placas cualesquiera de la misma serie se pueden mezclar según sus necesidades específicas.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta digital E1/T1 (PRI) para IP PBX-D503, D-DTU, puerto único
D-DTU, 1 puerto E1/T1, tarjeta de telefonía para IP PBX-IP PBX D503
Soluciones de conexión
Características
La línea E1 es una línea troncal digital ampliamente utilizada en Europa, China y Asia, y admite hasta 30 usuarios simultáneos. La línea T1 se utiliza principalmente en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong y admite hasta 24 usuarios simultáneos.
El D503 equipado con esta tarjeta de telefonía (dos) admite hasta 2 líneas troncales digitales, admite hasta 60 usuarios para marcar simultáneamente y amplía los servicios de manera más flexible.
Las líneas troncales digitales pueden mejorar la eficiencia de la transmisión, garantizar la calidad de la señal, ampliar la distancia de transmisión y mejorar la compatibilidad y la flexibilidad.
IP PBX coincidente | PBX-D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Humedad | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Dimensiones | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
D-DTU, 1 puerto E1/T1, tarjeta de telefonía para IP PBX-IP PBX D503
Cuando tu negocio se expande, se pueden agregar fácilmente más usuarios y llamadas simultáneas para satisfacer las crecientes necesidades comerciales a través de las tarjetas de telefonía en el IP PBX.
Las tarjetas de telefonía D-DTU, E1/TI para términos europeos y norteamericanos, se pueden configurar de forma flexible en una PBX-D503 para ampliar su funcionalidad. Admite 1 E1/T1 por placa y dos placas cualesquiera de la misma serie se pueden mezclar según sus necesidades específicas.
La línea E1 es una línea troncal digital ampliamente utilizada en Europa, China y Asia, y admite hasta 30 usuarios simultáneos. La línea T1 se utiliza principalmente en Estados Unidos, Canadá y Hong Kong y admite hasta 24 usuarios simultáneos.
El D503 equipado con esta tarjeta de telefonía (dos) admite hasta 2 líneas troncales digitales, admite hasta 60 usuarios para marcar simultáneamente y amplía los servicios de manera más flexible.
Las líneas troncales digitales pueden mejorar la eficiencia de la transmisión, garantizar la calidad de la señal, ampliar la distancia de transmisión y mejorar la compatibilidad y la flexibilidad.
IP PBX coincidente | PBX-D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 | PBX-D302/D503 |
4 FXS | — | — | — | |
4 FXO | — | — | — | |
2 FXU | — | — | — | |
E1/T1 | — | — | — | |
Interfaz estándar | RJ48 | RJ11 | RJ11 | RJ11 |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Humedad | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación | 5%-95% sin condensación |
Dimensiones | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm | 88.5×132mm |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$5,999