El UPS en línea interactiva para rack/torre proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiene una tarjeta de administración de red preinstalada para monitoreo y administración basados en la red del UPS. Con PowerChute Network Shutdown, proporciona un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. Este Smart-UPS APC está diseñado para centros de datos, educación, campus y otras áreas de aplicaciones.
Haz clic para ampliar la imagen
Smart-UPS APC® X 3000VA convertible en rack/torre, 8x C13+1x C19 IEC tomacorrientes, tarjeta de red incluida
#192013
#192013
MXN$78,024
FS P/N: SMX3000RMHV2UNCFS P/N: SMX3000RMHV2UNC
8 vendidos
4 comentarios
6 preguntas
Prepedido. envío antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
MXN$7,400 por DHL Express Worldwide
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Smart-UPS APC® X 3000VA convertible en rack/torre, 8x C13+1x C19 IEC tomacorrientes, tarjeta de red incluida
Especificaciones
Tipo de UPS
Línea interactiva
Factor de forma
Rack/torre
Tipo de batería compatible compatible
Batería de plomo-ácido (incluida)
Tipo de forma de onda
Onda sinusoidal
Voltaje de entrada
208-230V
Voltaje de salida
230V
Tipo de enchufe
BS1363A británico
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Tipo de salida
8 IEC 320 C13
2 IEC jumpers
1 IEC 320 C19
2 IEC jumpers
1 IEC 320 C19
Tiempo de ejecución (carga completa)
6min 15s
Tiempo de transferencia
Típico 6ms
Opción de batería
SMX120RMBP2U 1 2214 VAh
SMX120RMBP2U 2 3690 VAh
SMX120RMBP2U 3 5166 VAh
SMX120RMBP2U 4 6642 VAh
SMX120RMBP2U 6 9594 VAh
SMX120RMBP2U 8 12546 VAh
SMX120RMBP 2U 10 15498 VAh
SMX120RMBP2U 2 3690 VAh
SMX120RMBP2U 3 5166 VAh
SMX120RMBP2U 4 6642 VAh
SMX120RMBP2U 6 9594 VAh
SMX120RMBP2U 8 12546 VAh
SMX120RMBP 2U 10 15498 VAh
Dimensiones (HxWxD)
3.35"x 17.01"x 26.26" (85x 432x 667mm)
Peso neto
82.28lbs (37.32kg)
Garantía
1 año
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Ahorra tiempo con monitoreo y administración sencillos
Puedes usar la interfaz LCD intuitiva y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorear el uso.
La regulación automática de voltaje aumenta la duración de la batería
Estabiliza la señal de AC entrante sin recurrir a la alimentación de la batería para aumentar la duración de ésta y reducir la probabilidad de pérdida de datos, congelación de la memoria y fallos del sistema.
Tipo de UPS | Línea interactiva | En línea | En línea |
Forma de factor | Bastidor/Torre | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor |
Tiempo de ejecución (carga completa) | 6 minutos | 4 minutos | 4 minutos |
Topología | Línea interactiva | Doble conversión en línea | Doble conversión en línea |
Preferencia de montaje | Más bajo | Sin preferencias | Sin preferencias |
Batería de repuesto | 1 | 3 | 1 |
Sitios libres | 0 | 1 | 1 |
Apagado de emergencia | |||
Compatible con USB |
Especificaciones
Smart-UPS APC® X 3000VA convertible en rack/torre, 8x C13+1x C19 IEC tomacorrientes, tarjeta de red incluida
El UPS en línea interactiva para rack/torre proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiene una tarjeta de administración de red preinstalada para monitoreo y administración basados en la red del UPS. Con PowerChute Network Shutdown, proporciona un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres HCI. Este Smart-UPS APC está diseñado para centros de datos, educación, campus y otras áreas de aplicaciones.
Especificaciones
Tipo de UPS
Línea interactiva
Factor de forma
Rack/torre
Tipo de batería compatible compatible
Batería de plomo-ácido (incluida)
Tipo de forma de onda
Onda sinusoidal
Voltaje de entrada
208-230V
Voltaje de salida
230V
Tipo de enchufe
BS1363A británico
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Tipo de salida
8 IEC 320 C13
2 IEC jumpers
1 IEC 320 C19
2 IEC jumpers
1 IEC 320 C19
Tiempo de ejecución (carga completa)
6min 15s
Tiempo de transferencia
Típico 6ms
Opción de batería
SMX120RMBP2U 1 2214 VAh
SMX120RMBP2U 2 3690 VAh
SMX120RMBP2U 3 5166 VAh
SMX120RMBP2U 4 6642 VAh
SMX120RMBP2U 6 9594 VAh
SMX120RMBP2U 8 12546 VAh
SMX120RMBP 2U 10 15498 VAh
SMX120RMBP2U 2 3690 VAh
SMX120RMBP2U 3 5166 VAh
SMX120RMBP2U 4 6642 VAh
SMX120RMBP2U 6 9594 VAh
SMX120RMBP2U 8 12546 VAh
SMX120RMBP 2U 10 15498 VAh
Dimensiones (HxWxD)
3.35"x 17.01"x 26.26" (85x 432x 667mm)
Peso neto
82.28lbs (37.32kg)
Garantía
1 año
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Características
Ahorra tiempo con monitoreo y administración sencillos
Puedes usar la interfaz LCD intuitiva y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorear el uso.
La regulación automática de voltaje aumenta la duración de la batería
Estabiliza la señal de AC entrante sin recurrir a la alimentación de la batería para aumentar la duración de ésta y reducir la probabilidad de pérdida de datos, congelación de la memoria y fallos del sistema.
Tipo de UPS | Línea interactiva | En línea | En línea |
Forma de factor | Bastidor/Torre | Montaje en bastidor | Montaje en bastidor |
Tiempo de ejecución (carga completa) | 6 minutos | 4 minutos | 4 minutos |
Topología | Línea interactiva | Doble conversión en línea | Doble conversión en línea |
Preferencia de montaje | Más bajo | Sin preferencias | Sin preferencias |
Batería de repuesto | 1 | 3 | 1 |
Sitios libres | 0 | 1 | 1 |
Apagado de emergencia | |||
Compatible con USB |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$78,024
Prepedido