Este Smart-UPS de APC está diseñado para que los profesionales de TI o administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de montaje en rack de 6U en línea de 10kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de ejecución extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico. Viene con entrada de cable duro de 3 cables (2P+E), 2 salidas NEMA L6-30R y 4 salidas NEMA L6-20R. El UPS tiene una tarjeta de gestión de red incorporada para el monitoreo y la administración basados en red del UPS. El UPS incluye PowerChute Network Shutdown, que permite un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI.
Haz clic para ampliar la imagen
Smart-UPS en línea de APC® 10000VA/10000W, montaje en rack 6U, 4x L6-20R+2x L6-30R NEMA tomacorrientes, tarjeta de red+ranura inteligente incluidas
Smart-UPS en línea de APC® 10000VA/10000W, montaje en rack 6U, 4x L6-20R+2x L6-30R NEMA salidas, tarjeta de red+ranura inteligente incluidas
2 NEMA L6-30R
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
Soluciones de conexión
Características
Suministra energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles. Utiliza la interfaz LCD y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorizar el uso.
La compatibilidad con paquetes de baterías externas permite que este servidor UPS proporcione energía de batería escalable e ininterrumpida a los dispositivos electrónicos conectados.
El Smart-UPS en línea ofrece una alta densidad y una protección de energía en línea de doble conversión real para servidores, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales.
Smart-UPS en línea de APC® 10000VA/10000W, montaje en rack 6U, 4x L6-20R+2x L6-30R NEMA salidas, tarjeta de red+ranura inteligente incluidas
Este Smart-UPS de APC está diseñado para que los profesionales de TI o administradores de red mantengan el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. Este UPS de montaje en rack de 6U en línea de 10kVA proporciona energía de onda sinusoidal pura y tiempo de ejecución extendido para soportar componentes electrónicos críticos durante interrupciones en el suministro eléctrico. Viene con entrada de cable duro de 3 cables (2P+E), 2 salidas NEMA L6-30R y 4 salidas NEMA L6-20R. El UPS tiene una tarjeta de gestión de red incorporada para el monitoreo y la administración basados en red del UPS. El UPS incluye PowerChute Network Shutdown, que permite un apagado ordenado de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI.
2 NEMA L6-30R
SRT192RMBP2 2 5397 VAh
SRT192RMBP2 3 7196 VAh
SRT192RMBP2 4 8995 VAh
SRT192RMBP2 5 10794 VAh
SRT192RMBP2 6 12593 VAh
SRT192RMBP2 8 16191 VAh
SRT192RMBP2 10 19789 VAh
Suministra energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles. Utiliza la interfaz LCD y el software PowerChute para configurar los ajustes y monitorizar el uso.
La compatibilidad con paquetes de baterías externas permite que este servidor UPS proporcione energía de batería escalable e ininterrumpida a los dispositivos electrónicos conectados.
El Smart-UPS en línea ofrece una alta densidad y una protección de energía en línea de doble conversión real para servidores, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$224,152