FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP8STSXMMF.

Panel adaptador de fibra FHD®, 8 fibras OM3/OM4 multimodo, 8 x adaptador ST símplex (chapado), manguito cerámico

#183383
#183383

Cobre niquelado 32F en distribuidores FHD 1U

MXN$581
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
FS P/N: FHD-FAP8STSXMMF
89 vendidos
6 comentarios
2 preguntas
11 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Conector símplex ST de 8 puertos de la serie FHD, panel adaptador con manguito de cerámica de circonio

Panel adaptador de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra que proporciona un medio para conectar cableado de fibra de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con el distribuidor de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para su red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
8
Cantidad de fibras
8 fibras
Tipo de adaptador
ST símplex (chapado)
Modo de fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Material del manguito
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material del adaptador
Cobre niquelado
Durabilidad
≤500 ciclos de apareamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexiones en MDA, HDA y EDA.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para un funcionamiento más sencillo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 32 fibras ST en distribuidores de 1U de la serie FHD (FS High Density) (montaje en bastidor o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de conexión y empalme por fusión uno a uno.
Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
8 fibras
6 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
8
6
6
8
Modo de fibra
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color del adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material del adaptador
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Material del manguito
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación clave
Alineado
Alineado
Alineado
Alineado
Especificaciones

Conector símplex ST de 8 puertos de la serie FHD, panel adaptador con manguito de cerámica de circonio

Panel adaptador de la serie FHD (FS High Density) precargado con adaptadores de fibra que proporciona un medio para conectar cableado de fibra de backbone a backbone o de backbone a horizontal. Utilizado con el distribuidor de la serie FHD y la bandeja de empalme para la aplicación de empalme por fusión o el sistema de cableado Plug-n-Play preterminado, proporciona una solución más estable y compacta para su red.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para la construcción de redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
8
Cantidad de fibras
8 fibras
Tipo de adaptador
ST símplex (chapado)
Modo de fibra
OM4 (OM3) 50/125μm
Material del manguito
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero con recubrimiento en polvo negro
Material del adaptador
Cobre niquelado
Durabilidad
≤500 ciclos de apareamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexiones en MDA, HDA y EDA.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para un funcionamiento más sencillo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 32 fibras ST en distribuidores de 1U de la serie FHD (FS High Density) (montaje en bastidor o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de conexión y empalme por fusión uno a uno.
Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
8 fibras
6 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
8
6
6
8
Modo de fibra
OM3/OM4
OM3/OM4
OS2
OS2
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color del adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material del adaptador
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Cobre niquelado
Material del manguito
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación clave
Alineado
Alineado
Alineado
Alineado

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$581

11 en almacén global