FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.
Esta imagen trata sobre FHD-FAP6STSXSMF.

FHD® Fiber Adapter Panel, 6 Fibers OS2 Single Mode, 6 x ST Simplex (Plated) Adapter, Ceramic Sleeve

#183380
#183380

Cobre niquelado 24F en distribuidores 1U FHD

MXN$519
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
FS P/N: FHD-FAP6STSXSMF
157 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
22 en almacén US. Recibe tu pedido el 06 de jun., 2024
121 en almacén global. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos

Características

Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexiones en MDA, HDA y EDA..

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para un funcionamiento más sencillo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 24 fibras ST en distribuidores 1U de la serie FHD (FS High Density) (para montaje en bastidor o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de conexión y empalme por fusión uno a uno.
Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
6 fibras
8 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
6
8
6
8
Modo de fibra
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color de adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada
Especificaciones

FHD Series of 6-port ST Simplex Connector, Zirconia Ceramic Sleeve Adapter Panel

FHD (FS High Density) series adapter panel pre-loaded with fiber adapters that provides a means to connect backbone-to-backbone or backbone-to-horizontal fiber cabling. Used with FHD series enclosure and splice tray for fusion splicing application or pre-terminated Plug-n-Play cabling system, it provides a more stable, compact solution for your network.

FHD High Density Series is a versatile solution in multiple sizes (1U/2U/4U) and styles for building backbones, data centers and enterprise applications.

Specifications
Number of Ports
6
Fiber Count
6 Fibers
Adapter Type
ST Simplex (Plated)
Fiber Mode
OS2 9/125μm
Material of Sleeve
Zirconia Ceramic
Material of Plate
Steel, Powder-coated Black
Durability
≤500 mating cycles
Dimensions (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS Compliancy Status
Compliant
Application
Matching for FHD Series Enclosures
* FHD is a registered trademark of FS.COM Ltd.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Características
Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD (FS High Density) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de red de fibra óptica o conexiones en MDA, HDA y EDA..

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz.

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para un funcionamiento más sencillo.

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima estabilidad de la conexión.

Soluciones versátiles para distintos sistemas de parcheado
Hasta 24 fibras ST en distribuidores 1U de la serie FHD (FS High Density) (para montaje en bastidor o en pared), sirven como conexión intermedia para aplicaciones de conexión y empalme por fusión uno a uno.
Tipo de adaptador
ST símplex
ST símplex
ST símplex
ST símplex
Cantidad de fibras
6 fibras
8 fibras
6 fibras
8 fibras
Número de puertos
6
8
6
8
Modo de fibra
OS2
OS2
OM3/OM4
OM3/OM4
Tipo de pulido
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
APC/UPC
Color de adaptador
Chapado
Chapado
Chapado
Chapado
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Alineada

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$519

22 en almacén US
121 en almacén global