El transceptor proporciona un rendimiento de 10 GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 mediante un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230313105353zg9yzo.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105353zg9yzo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105357c1mzpe.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131053484kwg3m.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105403dleoso.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105408bqxhmn.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Dell SFP-10G-T, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m
#178037
#178037
MXN$1,494
FS P/N: SFP-10GM-TFS P/N: SFP-10GM-T
474 vendidos
15 comentarios
6 preguntas
Transceiver Models:
1232 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
33 en almacén global. Recibe tu pedido el 25 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T compatible con Dell SFP-10G-T (cobre, 30m, RJ-45)
Specifications
Dell compatible
SFP-10G-T
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable (máx.)
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable o mejor
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Conector
10G
10G
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
6430000 horas
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Conector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Distancia máxima del cable | 100m(10/100/1000M) 2.5G(100m) 5G(70m) 10G(30m) | 30m | 80m |
Tipo del cable | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Consumo de energía | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Pregunta no respondida (1)Product Comparison (2)Application (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
15
0
0
0
0
A***r
United States
29 de my. de 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***r
United States
29 de my. de 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***s
United States
19 de my. de 2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente