FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.
Esta imagen trata sobre SFP-10GM-T.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper 740-123734, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T SFP+ SGMII cobre RJ-45 30m

#178032
#178032

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII Rx_LOS

MXN$1,494
FS P/N: SFP-10GM-T
FS P/N: SFP-10GM-T
304 vendidos
13 comentarios
5 preguntas
402 en almacén US. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
794 en almacén global. Recibe tu pedido el 31 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor compatible con Juniper 740-123734, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T (cobre, 30m, RJ-45)

El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.

Especificaciones
Juniper Compatible
740-123734
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Consumo de energía
≤ 2.5W
Distancia máxima del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
6430000 horas
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos

Características

Conectividad 10G para centro de datos

Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.

Velocidad máxima de datos
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Conector
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Distancia máxima del cable
30m
30m
80m
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Consumo de energía
<2.5W
<2.3W
<2.5W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C
Especificaciones

Módulo transceptor compatible con Juniper 740-123734, 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBase-T (cobre, 30m, RJ-45)

El transceptor proporciona un rendimiento 10GBase-T de hasta 30m a través de un cable de cobre cat6a/cat7 a través de un conector RJ-45. Este transceptor cumple con IEEE 802. 3-2012 e IEEE 802.3ab y SFP MSA. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Con un bajo consumo de energía, este transceptor SFP 10G intercambiable en caliente y fácil de instalar es ideal para redes empresariales para LAN aplicaciones y otros lugares de redes diferentes que utilizan conexiones de cobre.

Especificaciones
Juniper Compatible
740-123734
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Consumo de energía
≤ 2.5W
Distancia máxima del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
6430000 horas
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de prueba para obtener transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Escenario de aplicación 3
Ver productos
Escenario de aplicación 4
Ver productos
Características
Conectividad 10G para centro de datos

Presentado con 2.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.

Velocidad máxima de datos
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Conector
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Distancia máxima del cable
30m
30m
80m
Tipo de cable
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Cat6A/Cat7 o mejor
Consumo de energía
<2.5W
<2.3W
<2.5W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
-40 a 85°C (IND)
0 a 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$1,494

402 en almacén US
794 en almacén global