高密度Wi-Fiの導入で、究極のショッピング体験を実現
無線LANが人々のライフスタイルや買い物に与える影響はますます大きくなっており、公衆無線LANは、今やほとんどの小売業がこのサービスを必要としているほど普及しています。
このように急速に変化する小売環境に対応するため、多くのショッピングモールで無線ソリューションの導入が積極的に行われています。FS Wi-Fi 6ネットワークソリューションは、Wi-Fiをモールの隅々までシームレスにカバーさせることができ、ユーザーはWi-Fi信号を落とすことなく自由に移動することができます。さらに、待ち時間が短縮され、Wi-Fiエリアがはるかに安定するため、ユーザーに最高のショッピング体験を提供できます。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ワイヤレス機器
- ネットワーク機器
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
高速で信頼性の高いWi-Fiアクセス
大容量Wi-Fiは、従業員や顧客の無線ネットワークニーズの高まりに対応し、アプリケーションのスムーズな利用を実現します。
シームレスローミングにより、ユーザーは無線ネットワーク全体にまたがり、良好なモビリティを維持し、高速なローミングと音声サポートを実現することができます。
優れたユーザーエクスペリエンス
インテリジェントな端末識別と公正なスケジューリングで、お客様にスマートなワイヤレス体験を提供します。
ロードバランシングにより、すべてのクライアントに公平に帯域を配分し、スムーズなネットワーク環境を実現します。
データセキュリティ保証
WEP、TKIP、AESの暗号化技術により、ワイヤレスネットワークでのデータ通信の安全性を確保します。
効果的な不正APの検出と封じ込めは、無線ネットワーク環境全体のセキュリティを強化します。