使いやすい音声コラボレーション
通信サービスのインフラとメンテナンスコストを削減するために、VoIPに傾倒する大学が増えています。FS VoIP ソリューションを通じて、管理者は学生や教師が学習プロセスを改善し、成功を収めるために必要な最高のコミュニケーション ツールを提供することができます。
FSは音声通信ソリューションを提供しており、既存のIPネットワークを利用することで、大規模な配線を追加することなくVoIPビジネスを展開し、コスト削減を実現しました。PCはIP電話機と接続することで、ギガビットイーサネット網を実現。IPPBXは最大60の同時通話と200のユーザーをサポートし、将来的な拡張も可能です。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- IP電話
- ネットワーク機器
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
高速ネットワーク速度
LPフォンのデュアルギガビットイーサネットポートは、より高速な伝送速度を確保します。
教育効率の向上
DID(Direct Inward Dial)電話番号で素早くダイレクトにダイヤルし、外線でのリソースの共有を確保します。
節約されたキャンパス予算
音声信号はLPネットワークで伝送されるため、新たに電話線を配線する必要がなく、設置の手間とコストを削減することができます。