ブランクパネルは、熱管理を向上させながら、空のラックスペースと目に見えるケーブルをカバーすることで、清潔でプロフェッショナルな外観を作り出します。データセンターのエネルギーコストの増加に対する懸念の高まりを解決するために使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1U 19インチ ラックブランクパネル(10個/袋)
Hot #72753
Hot #72753
12,045円 (税込)
FS P/N: FHU-BPS-1U-10
2.8K 販売数
18 レビュー
2 Q&A
モデル:
グローバル倉庫47点在庫あり、配達予定日2024年06月24日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
1U 19インチラックブランクパネル
仕様一覧
材質
SPCC
カラー
黒色
取り付け
19"ラックマウント
取り付けオプション
フロント
寸法(HxW)
1.73"x19"(44x482.6mm)
パッケージ
10パッケージ
接続ソリューション
特徴
高品質の材質選択とプロフェッショナルな外観
閉鎖フィラーパネルとも呼ばれるブランキングパネルは、ラック前面の未使用のラックスペースを覆い、設置機器へのエアフローを改善し、ラック内の内部の熱風の再循環を減らします。
パネル全体を強くて硬くするために折られた側面
金属パネルが優れた断熱性能を保証
12mmの厚さがオープンスペースをよりよく密閉
ラックブランクパネル - 充填するかしないか?
ブランキングパネルは、ラックとデータセンターの冷却を完全に維持するための低コストの方法です。それらは、ホット/コールドアイルの向きを持つデータセンターには必須です。
データセンターの熱に関する考慮事項
エネルギー集約型のIT機器は、「冷たい」吸気口と「熱い」放電を適切に分離する必要があります。ラックブランキングパネルは、設置機器へのエアフローを改善し、ホット/コールドアイル戦略に必要な分離を完成するのに役立ちます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
12
6
0
0
0
V***a
Spain
2019年6月03日
Did exactly what I needed. Well made and very suitable for my application.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0D***a
United Kingdom
2019年5月15日
I am surprised at the high quality really! The construction is solid and very sturdy. I would come here again if I need more.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0Y***a
Nicaragua
2019年5月06日
Product arrived quickly and in good condition. Seems solidly built, nice paint job. In practice, the cover does its job quite well. Give it a try!
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品