CATV、FTTH/FTTX、電気通信網、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1m(3ft)12芯 LC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2)
Hot #42459
Hot #42459
2,219円 (税込)
FS P/N: FS12SM-LCU-CP-1M-PVC
66.3K 販売数
26 レビュー
15 Q&A
グローバル倉庫272点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
12芯 LC/UPC シングルモード カラーコード ピッグテール光ファイバケーブル、ジャケットなし
仕様一覧
コネクタA
LC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
9/125μm
ファイバ芯数
12
ファイバ等級
G.652.D
最小曲げ半径
30mm
研磨方法
UPC
ケーブル直径
0.9mm
波長
1310nm/1550nm
ピグテール色
12色
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 50dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
接続ソリューション
特徴
様々な機器での様々なアプリケーション
ピッグテール光ファイバケーブル―スプライシングに最適
これは、光ファイバ光学部品の精密な位置合わせのための正確な取り付けを達成するために利用されています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
色分けされたピグテールキットによる高速化のコネクタ識別
スプライシングを容易にするための緊密な緩衝液ピッグテール
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
ピッグテール光ファイバケーブルスプライシングの2つの重要な方法
ピッグテール光ファイバケーブル組立体は、融着または機械的スプライシングによって終端光ファイバケーブルに利用されます。
パッケージング & ラベリング
この持ち運びが簡単で十分に保護された光ファイバケーブルパッケージは、デフォルトとしてFSによってラベル付けおよびマークされています。カスタマイズされたラベルまたはパッケージソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
Q&A
質問する
全て (15)Custom Connector (3)Cable Color (2)Color (1)Connectors (1)Customization (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
22
4
0
0
0
R***a
United States
2023年5月22日
Excellent product and price. Will keep buying as long as the quality and price remains the same.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***a
United States
2023年5月22日
Excellent product and price. Will keep buying as long as the quality and price remains the same.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***a
United States
2023年5月22日
Excellent product and price. Will keep buying as long as the quality and price remains the same.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品