FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。
この写真はOM3LCDXに関するものです。

2m(7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

Hot #41729
Hot #41729

BIF 10Gネットワーク

824円 (税込)
FS P/N: OM3LCDX
272.7K 販売数
466 レビュー
15 Q&A
日本倉庫360点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫888点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
2790 点仕入れ中、配達予定日2024年07月22日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

2m (7ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM3)

50/125μm OM3マルチモード低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して曲げやねじれ時の減衰が少なく、これにより光ファイバケーブルの設置とメンテナンスがより効率的になります。また、データセンター、企業ネットワーク、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなど、ファイバパッチケーブルが必要な場所での高密度ケーブル配線のためのスペースを節約することもできます。

この 50/125 OM3 マルチモード 光ファイバケーブルは、10G SR、10G LRM、SFP+トランシーバ、およびその他の10/40/100Gイーサネット接続の接続に適しています。10Gイーサネット接続には、推奨されるファイバ仕様です。

仕様一覧
コネクタタイプ
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
10Gイーサネット距離
300m at 850nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
ケーブルジャケット
PVC
ケーブル径
2.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作/保存温度範囲
動作 -20 ~ 70℃(-4 ~ 158℉)
保存 -40 ~ 80℃(-40 ~ 176℉)

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル

40G/100G接続用OM3/OM4ケーブルをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

00:39

ビデオ

40G/100G接続用 OM3/OM4 マルチモード 光パッチケーブル 00:39
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴

最小曲げ半径20/10D

曲がりの影響を受けないファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げることができ、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは最大500回の挿入寿命を達することができます。

引張荷重90-150N

抗張力が強いケーブルは、ケーブルの破損を防ぎ、耐用年数を延ばすことができます。

スパインリーフアーキテクチャによって、より大規模なネットワークスケールが実現
さまざまな屋内設置のニーズを満たす

耐久性のある光パッチケーブルは、ネットワークキャビネット接続、天井チャネル配線、およびデータセンターの床下配線に適しています。

Q&A
質問する
全て (15)Connector Boot (1)Connectors (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
406
59
0
0
1

S***e

Finland

2024年6月08日
5.0
This cable is very easy to safely cable manage and has a very good bend radius that makes dressing it neatly into the rack a dream. I am running 25g Multi-mode through it (though that is down to the SFPs you connect!).
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

A***r

United States

2024年5月29日
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

A***r

United States

2024年5月29日
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品